エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Nコネクタ 同軸型避雷器

通常単価(税別)
6,683円
税込単価
7,351円
通常出荷日:8日目

同軸ケーブルから侵入する雷サージから通信機器を保護するN型同軸避雷器(サージアレスタ)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N-SA-JP-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

N-SA-JP-SPの仕様・寸法情報

用途
信号回線
型
単極型
取付方法
その他
寸法 縦(mm)
21.0
寸法 横(mm)
21.0
寸法 奥行き(mm)
54.1
インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.3max.(DC~4GHz)/1.35max.(4~6GHz)
絶縁抵抗
DC100Vにて100MΩ以上
表面処理:本体
Ni
表面処理:中心コンタクト
Au
取付方法詳細
ネジロック

型番リスト

表示件数
型番
N-SA-JP-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,683円
( 7,351円 )
8日目

詳細情報

基本情報

同軸ケーブルから侵入する雷サージから通信機器を保護するN型同軸避雷器(サージアレスタ)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nコネクタ 同軸型避雷器の型番N-SA-JP-SPのページです。 型番N-SA-JP-SPに関する仕様情報を記載しております。
Nコネクタ 同軸型避雷器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nコネクタ 同軸型避雷器
同軸ケーブル用SPD
避雷器 ホームアレスタ HA-13
低圧電源用(AC100V/200V)
電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ
電話回線用SPD SL-TJシリーズ
メーカートーコネ音羽電機工業音羽電機工業ミスミ音羽電機工業音羽電機工業
通常価格6,683円37,520円 -9,290円9,120円8,290円 -14,560円
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途信号回線同軸電源電源用電源電話回線
型単極型単極型一体型単極型単極型単極型
取付方法その他N型コネクタ圧着端子取付DIN/ねじ取付圧着端子取付クランプ式
寸法 縦(mm)21.07270969698
寸法 横(mm)21.01832252510.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました