エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット

通常単価(税別)
863円
税込単価
949円
通常出荷日:2日目

SVシリーズRV8H形インターフェイスリレー用ソケットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SV1H-07L-5
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SV1H-07L-5の仕様・寸法情報

対応リレーシリーズ(IDEC)
RV
リレー極数
1
取付タイプ
表面接続
結線方法
圧着端子
ソケットタイプ
角型ソケット
ソケットピン数
5
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
75.6
寸法 横(mm)
88
寸法 奥行き(mm)
6.1
種類
押ねじタイプ
定格電流(A)
6

型番リスト

表示件数
型番
SV1H-07L-5
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863円
( 949円 )
2日目

詳細情報

基本情報

SVシリーズRV8H形インターフェイスリレー用ソケットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケットの型番SV1H-07L-5のページです。 型番SV1H-07L-5に関する仕様情報を記載しております。
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット
SJシリーズ リレーソケット
SUシリーズ リレーソケット
Sリレー用プリント板ソケット
DK/DYリレー プリント板用ソケット
JWリレー プリント板ソケット
メーカーIDECIDECIDECPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格863円534円 -650円 -550円949円524円
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
対応リレーシリーズ(IDEC)RV-RU---
リレー極数1--その他21
取付タイプ表面接続表面接続表面接続裏面接続裏面接続裏面接続
結線方法圧着端子-欧州式ハンダ付けハンダ付けハンダ付け
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました