エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズ

通常単価(税別)
17,600円~47,600円
税込単価
19,360円~52,360円
通常出荷日:8日目

通信部、電源部、入出力部が一体となった手のひらサイズの経済的なリモートI/Oです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • UL/C-UL認定品としてご使用の場合、電源にはClass 2電源ユニットを使用してください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

I/Oユニット 型番一覧
型番商品W(mm)H(mm)D(mm)対応プロトコル
R7C-DA16-R接点16点入力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応)1155354CC-Link
R7C-DC16A-Rトランジスタ16点出力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応、NPN対応)1155354
R7C-DC8E-Rリレー接点8点出力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応)1155354
R7C-SV4-R直流電圧/電流入力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)1155354
R7C-EA16増設用接点16点入力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応)945354
R7C-EC8A増設用トランジスタ8点出力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応、NPN対応)655354
R7C-EC16A増設用トランジスタ16点出力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応、NPN対応)945354
R7C-EC8C増設用リレー接点8点出力ユニット(CC-Link用、Ver.1.10対応)945354
※H寸法はDINレール固定具出しろ3mmを含む

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ユニット種別

代表規格

RoHS2(10物質)?最小発注数量
接点16点入力ユニット
基本ユニット
CE/UL
対応
1個
リレー接点8点出力ユニット
基本ユニット
なし
対応
1個
トランジスタ16点出力ユニット(NPN対応)
基本ユニット
CE/UL
対応
1個
接点16点入力ユニット
増設用ユニット
CE/UL
対応
1個
トランジスタ8点出力ユニット(NPN対応)
増設用ユニット
CE
対応
1個
リレー接点8点出力ユニット
増設用ユニット
なし
対応
1個
トランジスタ16点出力ユニット(NPN対応)
増設用ユニット
CE/UL
対応
1個
直流電圧/電流入力ユニット(絶縁4点)
基本ユニット
CE/UL
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,760円
( 26,136円 )
8日目
23,760円
( 26,136円 )
8日目
23,760円
( 26,136円 )
8日目
21,120円
( 23,232円 )
8日目
17,600円
( 19,360円 )
8日目
21,120円
( 23,232円 )
8日目
21,120円
( 23,232円 )
8日目
47,600円
( 52,360円 )
8日目

詳細情報

基本情報

通信部、電源部、入出力部が一体となった手のひらサイズの経済的なリモートI/Oです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • UL/C-UL認定品としてご使用の場合、電源にはClass 2電源ユニットを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズ
Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750
Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750
Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
メーカーエムジーワゴワゴワゴ三菱電機三菱電機システムサービス
通常価格17,600円-95,064円53,473円84,202円2,171円234,261円
通常出荷日8日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
種類 I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステムブランクカバーその他
通信方式CC-Link Ver.1.10-----
供給電源(V)DC24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト