エレクトロニクス部品技術窓口
RS-485対応の産業用リモートI/O。Modbus RTU、アナログ入出力、デジタル入出力などの通信...
詳細を確認ADAMリモートI/Oシリーズ概要

RS-485からEthernetまで対応する産業用リモートI/Oシリーズ
ADAM-4000ADAMシリーズ進化の歩み

▼比較表
ADAM-4000シリーズ RS-485通信対応。既存レジェンド設備への導入に適したリモートI/O| ADAM-4000 シリーズ | ADAM-4100 シリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度範囲 | -10~70° | -40~85° | ||||
| Power Input | 10~30V DC | 10~48V DC | ||||
| ESD耐性 | 8KV Air, 4KV Contact | 8KV Air, 6KV Contact | ||||
| EFT耐性 | 2KV | 4KV | ||||
| Surge耐性 | 0.5KV | 4KV | ||||
| 通信 インターフェース | RS-485 | ○ | ○ | |||
| USB | - | ○ | ||||
▼特徴



| 型式 | チャンネル | 用途 |
|---|---|---|
| ADAM-4017 | 8ch AI | 電圧 / 電流計測(ASCII) |
| ADAM-4017+ | 8ch AI | 電圧 / 電流計測(Modbus/ASCII) |
| ADAM-4117 | 8ch AI | 電圧 / 電流計測 |
| ADAM-4024 | 4AI / 4AO | 入力+出力制御 |
| 型式 | チャンネル | 種類 |
|---|---|---|
| ADAM-4015 | 6ch | RTD |
| ADAM-4018+ | 8ch | 熱電対 (K/J/T等) |
| ADAM-4019+ | 8ch | RTD (Pt100) |
| ADAM-4115 | 6ch | RTD |
| ADAM-4118 | 8ch | 熱電対 |
| 型式 | チャンネル |
|---|---|
| ADAM-4080 | 2ch カウンタ(32bit) |
| 型式 | チャンネル |
|---|---|
| ADAM-4050 | 8DI / 8DO |
| ADAM-4051 | 16DI (2500VDC 絶縁) |
| ADAM-4053 | 16DI |
| ADAM-4055 | 8DI / 8DO (Dry/Wet接点切替) |
| ADAM-4056SO | 12DI |
| ADAM-4150 | 7DI / 8DO |
| 型式 | チャンネル |
|---|---|
| ADAM-4068 | 8ch リレー |
| ADAM-4069 | 8ch パワーリレー |
| ADAM-4168 | 8ch リレー |




Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
43,100円 ( 47,410円 ) | 19日目 |
34,990円 ( 38,489円 ) | 5日目 |
24,190円 ( 26,609円 ) | 19日目 |
40,830円 ( 44,913円 ) | 19日目 |
48,130円 ( 52,943円 ) | 19日目 |
13,160円 ( 14,476円 ) | 19日目 |
13,970円 ( 15,367円 ) | 19日目 |
15,420円 ( 16,962円 ) | 19日目 |
17,540円 ( 19,294円 ) | 19日目 |
19,000円 ( 20,900円 ) | 19日目 |
20,460円 ( 22,506円 ) | 19日目 |
26,300円 ( 28,930円 ) | 19日目 |
33,520円 ( 36,872円 ) | 19日目 |
35,880円 ( 39,468円 ) | 19日目 |
20,460円 ( 22,506円 ) | 19日目 |
RS-485対応の産業用リモートI/O。
Modbus RTU、アナログ入出力、デジタル入出力などの通信を独立して提供。
各社PLC・上位システムと接続可能・DINレール対応で制御盤へ簡単設置。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):12,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
5通常価格(税別):9,260円~

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
自動ボーレート検知・アルミニウム製
0通常価格(税別):14,000円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):25,358円~