メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

P2DN短絡バー用絶縁キャップ

型番:

P2DN-CP100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P2DN-CP100の仕様・寸法情報

種類
その他
適用機種1
P2DN-19.4-100S / P2DN-8.5-100S
適用機種2
P2DN-6.8-100S
適用機種3
P2DN-15.7-100S
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P2DN-CP100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,385
( 2,624 )
1日目

詳細情報

基本情報

P2DN短絡バー用 絶縁キャップ。短絡バーをカットして使用する場合の絶縁としてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P2DN短絡バー用絶縁キャップの型番P2DN-CP100のページです。 型番P2DN-CP100に関する仕様情報を記載しております。
P2DN短絡バー用絶縁キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P2DN短絡バー用絶縁キャップ
ニューミニリレー G2A オプション品
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S 接続ソケット取りつけ板
G2RV-ST/G3RV-ST用短絡バー
スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用アクセサリ 絶縁板
表示灯モジュール P70
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格2,38573 -471763152472 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
種類その他取付金具取付金具ショートバーその他表示灯モジュール
適用機種1P2DN-8.5-100S / P2DN-19.4-100S保護金具なし:PY08/PY08QN(2)/PY11/PY11QN(2)/PY14/PY14QN(2)裏面接続ソケットG3RV-ST / G2RV-STG3RV-ST / G2RV-STG7Tシリーズ
適用機種2P2DN-6.8-100S保護金具つき:PY08-Y1/PY08QN(2)-Y1/PY11-Y1/PY11QN(2)-Y1/PY14-Y1/PY14QN(2)-Y1G2R---
適用機種3P2DN-15.7-100S-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト