エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PCRYシリーズ 16点小型コイルリレーターミナル1a×16

PCRYシリーズ 16点小型コイルリレーターミナル1a×16 PCRY-1H20-16A-FD
通常単価(税別)
23,172円
税込単価
25,489円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・リレーターミナルとPLCのI/Oモジュールとは中継用ケーブルで直接接続する為、制御盤内の省ス...

詳細を確認

型番:

PCRY-1H20-16A-FD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PCRY-1H20-16A-FDの仕様・寸法情報

インターフェイス
ネジ式端子台
極数
20
端子間ピッチ(mm)
7.62
取付方法
DINレール/直付け
寸法(縦×横×奥行き)
49mm×173.5mm×52mm
区分
リレー出力
使用圧着端子タイプ
Y形圧着端子
-
-

商品仕様

規格表

形式
PCRY-1H20-16A-FD
形式質量
PCRY-1H20-16A-FD約249g

概要仕様

記名板
 表
   
 裏

外形図

 
16点小型コイルリレーターミナル1a×16:外形図

結線図(TOP VIEW)

注)コネクタの端子No.は便宜上つけたものです。▲マークを基準にしてください。
16点小型コイルリレーターミナル1a×16:結線図適合圧着端子
Y形圧着端子専用タイプ
16点小型コイルリレーターミナル1a×16:結線図
 
定 格
形 式PCRY-1H20-16A-FD
入力部定格
(リレー1点当り)
接点構成1a×16
定格入力電圧DC24V
入力電流(定格入力電圧印加時)(20℃時)約11.4mA(表示用LED電流を含む)
許容入力電圧範囲(-20℃~+55℃)DC24V±10%
動作電圧(初期20℃時)定格絶縁電圧の70%以下
復帰電圧(初期20℃時)定格絶縁電圧の5%以上
コイル抵抗(±10%)2880Ω
定格消費電力200mW
出力部定格
(リレー1点当り)
接点定格定格制御容量(抵抗負荷)2A 220V AC、2A 24V DC
接点最大許容電力(抵抗負荷)440VA(AC)、48W(DC)
接点最大許容電圧220V AC、24V DC
接点最大許容電流2A
最小適用負荷(参考値)0.1V DC、0.1mA

※使用リレー(RB105-DE)は定格通電電流5Aですが、ターミナルの性能上、本体通電電流は2Aになります。

 

一般仕様
適合電線1.25mm2/MAX
端子ネジM3×9.5L±フリー端子
締付トルク1.0~1.2N・m
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧入出力間AC2000V/1分
異極間(リレー相互間)AC2000V/1分
耐久振動10~55Hz 振幅幅1mm
誤動作振動10~55Hz 振幅幅1mm
耐久衝撃196m/s2以上(20G以上)
誤動作衝撃98m/s2以上(10G以上)
周囲温度-25℃~+55℃(氷結又は結露しないこと)
相対湿度45%~85%
LED表示色赤
コイルサージ吸収素子ダイオード

型番リスト

表示件数
型番
PCRY-1H20-16A-FD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,172円
( 25,489円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・リレーターミナルとPLCのI/Oモジュールとは中継用ケーブルで直接接続する為、制御盤内の省スペース化、省配線化が実現、また誤配線防止対策もできます
・16点独立コモン対応です
・POWER表示、動作表示LED(赤)付です
・サージ吸収ダイオード付です
・DINレール、直付け兼用タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCRYシリーズ 16点小型コイルリレーターミナル1a×16の型番PCRY-1H20-16A-FDのページです。 型番PCRY-1H20-16A-FDに関する仕様情報を記載しております。
PCRYシリーズ 16点小型コイルリレーターミナル1a×16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCRYシリーズ 16点小型コイルリレーターミナル1a×16
16点小型コイルリレーターミナル1a×16
オムロンG7TCリレーターミナル1a×16
ターミナルリレー RS16
I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08
デジタル信号変換器(ターミナルユニット) FA1シリーズ
メーカー東洋技研ミスミミスミ富士電機機器制御オムロン三菱電機エンジニアリング
通常価格23,172円23,172円25,312円 -28,386円15,871円 -9,537円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目
インターフェイスネジ式端子台-----
極数20-----
端子間ピッチ(mm)7.62-----
取付方法DINレール/直付け-----
寸法(縦×横×奥行き)49mm×173.5mm×52mm-----

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました