エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC iQ-R チャンネル間絶縁パルス入力ユニット

通常単価(税別)
123,750円
税込単価
136,125円
通常出荷日:5日目

【特長】・チャンネル間絶縁パルス入力ユニットは、速度、回転数、瞬時流量などの入力パルス数の測定や、数量...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

RD60P8-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD60P8-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RD60P8-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,750円
( 136,125円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャンネル間絶縁パルス入力ユニットは、速度、回転数、瞬時流量などの入力パルス数の測定や、数量、長さ、積算流量の計測などに使用するユニットです
・入力パルス値は、10msごとに更新されます
・積算カウント値や、移動平均処理などを行ったあとのパルス数(サンプリングパルス数)は、カウント周期設定値ごとに更新されます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-R チャンネル間絶縁パルス入力ユニットの型番RD60P8-Gのページです。 型番RD60P8-Gに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC iQ-R チャンネル間絶縁パルス入力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC iQ-R チャンネル間絶縁パルス入力ユニット
iQ-Rシリーズ オプション
MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(AnS ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格123,750円999円 -11,501円 -25,299円 -7,838円 -20,080円
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました