エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| デバイス接続数 | 1 |
| ビデオ入力 | |
| インターフェース | D-Sub15ピン メス×1 |
| インピーダンス | 75 Ω |
| ビデオ出力 | |
| インターフェース | DVI-D メス×1 |
| インピーダンス | 100 Ω |
| 解像度 | |
| 最大解像度 | 1,920×1,200 |
| 最大ピクセルクロック | 165 MHz |
| スイッチ | |
| 解像度 | 画面位置調整:押しボタンスイッチ×4 表示位置メモリ:押しボタンスイッチ×1 |
| LED | |
| 解像度 | ビデオ同期:ブルー×1 |
| 電源 | グリーン×1 |
| 電源入力 | |
| 電源アダプター | 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 0.94A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| コネクター | |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |
| 消費電力 | DC5.3V:1.64W:8BTU |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.15 kg ( 0.33 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 79×79×25 mm |
| 同梱品 | 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 |
VC160Aは、アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA→DVIコンバーターです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
液晶保護フィルム LCDシリーズ
5通常価格(税別):1,684円

鍋屋バイテック
DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持
0通常価格(税別):8,420円~

鍋屋バイテック
DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ
0通常価格(税別):2,926円~

鍋屋バイテック
DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持
0通常価格(税別):7,697円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)
0通常価格(税別):51,000円

ミスミ
15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)
4.3通常価格(税別):48,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0通常価格(税別):72,000円~

アイ・オー・データ機器
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 31.5型ワイド液晶ディスプレイ
0通常価格(税別):42,100円