エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

盤用連接取付板

通常単価(税別)
492
税込単価
541
通常出荷日:5日目

【特長】2線式リモコン配線器具のワンショットリモコンの盤用連接取付板10Pです。25mmピッチで切り込...

詳細を確認

型番:

WR9910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR9910の仕様・寸法情報

種類
その他
製品タイプ
盤用連接取付板
端子間ピッチ(mm)
25
JANコード
4902710638756
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WR9910
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492
( 541 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
2線式リモコン配線器具のワンショットリモコンの盤用連接取付板10Pです。
25mmピッチで切り込みが入っているため、リレーなどの器具の取付戸数に合わせて2~3回折り曲げることで容易に切り離すことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用連接取付板の型番WR9910のページです。 型番WR9910に関する仕様情報を記載しております。
盤用連接取付板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用連接取付板
4点ユニットリレー用 短絡板
DINレール取付アダプタ
スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用アクセサリ 絶縁板
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S 接続ソケット取りつけ板
PYFZ-□用端子カバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicオムロンオムロンオムロン
通常価格492349 -17515247194
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目1日目
種類その他ショートバーアダプタその他取付金具端子カバー
製品タイプ盤用連接取付板-----
端子間ピッチ(mm)257.62----
JANコード4902710638756-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト