17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HA端子機器制御関連商品 WRT4500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HA端子機器制御関連商品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WRT4500

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
多重伝送方式のフル2線式リモコンの接続機器、埋込HA端子用T/U光アドレス設定式です。
不揮発性のメモリを使用し、コスモシリーズのスイッチプレートに適合します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
製品タイプ
埋込HA端子用T/U
ホワイト
サイズ(mm)
45.6(W)×110(H)×33.3(D)
仕様
光アドレス設定式
JANコード
4902710636271
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト