17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC用(AnS ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

通常単価(税別)
22,99025,080
税込単価
25,28927,588
通常出荷日:5日目

【特長】・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AnsシリーズからiQ-Rシリーズへの置換用。・MEL...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

置換前 ユニット

置換後 ユニット

入力/出力点数

チャンネル数

(mm)

奥行き

(mm)

設置タイプ

最小発注数量
2スロットタイプ
A1SX20, A1SX20EU
RX28 ×2台
16
-
55.6
34
入力/出力ユニット用
1個
1スロットタイプ
A1SD62D
RD62D2
-
2
28
31.5
高速カウンタユニット用
1個
1スロットタイプ
A1S62RD3(N)
R60RD8-G
-
2
27.4
31.5
温度入力ユニット用
1個
1スロットタイプ
A1S62TCRT-S2, A1S64TCTRT(加熱冷却制御、白金測温抵抗体)
R60TCRT4
-
2
27.4
31.5
温度調節ユニット用
1個
1スロットタイプ
A1S62TCTT-S2, A1S64TCTRT(加熱冷却制御、熱電対)
R60TCTRT2TT2
-
2
27.4
31.5
温度調節ユニット用
1個
1スロットタイプ
A1S64TCRT-S1, A1S64TCTRT(標準制御、白金測温抵抗体)
R60TCRT4
-
4
27.4
31.5
温度調節ユニット用
1個
1スロットタイプ
A1S64TCTT-S1, A1S64TCTRT(標準制御、熱電対)
R60TCTRT2TT2
-
4
27.4
31.5
温度調節ユニット用
1個
1スロットタイプ
A1S68AD(電圧/電流入力混在)
R60AD8-G
-
8
27.4
31.5
アナログユニット用
1個
1スロットタイプ
A1S68TD
R60TD8-G
-
8
27.4
31.5
温度入力ユニット用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,990
( 25,289 )
5日目
22,990
( 25,289 )
5日目
24,035
( 26,439 )
5日目
24,035
( 26,439 )
5日目
24,035
( 26,439 )
5日目
24,035
( 26,439 )
5日目
24,035
( 26,439 )
5日目
22,990
( 25,289 )
5日目
25,080
( 27,588 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AnsシリーズからiQ-Rシリーズへの置換用。
・MELSEC-Q/Lシリーズ用リニューアルツールが活用いただける構成もございますので下記選定ツールをご活用ください。
 Qシリーズ用製品ページ
  1.入出力ユニット用
  2.ベースアダプタ
 Lシリーズ用製品ページ
  1.入出力ユニット用
  2.高速カウンタユニット用
・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC用(AnS ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC用(AnS ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格22,990-10,450 -10,450 -6,270 -10,450 -8,360 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール
高さ(mm)10220410240204130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト