エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

置換前 入力ユニット

置換前 出力ユニット

置換後 入力ユニット

置換後 出力ユニット

置換後 形状

Qラージベース使用

幅

(mm)

奥行き

(mm)

最小発注数量
2スロットタイプ
A1SX20、A1SX20EU
-
QX28 ×2台
-
端子台(18点)×2
×
55.2
34
1個
1スロットタイプ
A1SX40、A1SX40-S2、A1SX40-S1
-
QX40、QX70、QX40、QX40-S1
-
端子台(18点)
○
27.4
31.5
1個
1スロットタイプ
A1SX80、A1SX80-S1、A1SX80-S2
-
QX80
-
端子台(18点)
○
27.4
31.5
1個
1スロットタイプ
A1SX10、A1SX10EU
A1SY10、A1SY10EU
QX10
QY10
端子台(18点)
○
27.4
31.5
1個
1スロットタイプ
-
A1SY22
-
QY22
端子台(18点)
○
27.4
31.5
1個
1スロットタイプ
-
A1SY40、A1SY40P
-
QY40P
端子台(18点)
○
27.4
31.5
1個
1スロットタイプ
-
A1SY50
-
QY50
端子台(18点)
○
27.4
31.5
1個
2スロットタイプ
-
A1SY60
-
QY68A ×2台
端子台(18点)×2
×
55.2
34
1個
2スロットタイプ
-
A1SY60E
-
QY68A ×2台
端子台(18点)×2
×
55.2
34
1個
1スロットタイプ
-
A1SY80
-
QY80
端子台(18点)
○
27.4
31.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,594円
( 30,353円 )
5日目
11,486円
( 12,635円 )
5日目
11,486円
( 12,635円 )
5日目
11,486円
( 12,635円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,486円
( 12,635円 )
5日目
12,009円
( 13,210円 )
5日目
11,486円
( 12,635円 )
5日目
27,594円
( 30,353円 )
5日目
27,594円
( 30,353円 )
5日目
11,486円
( 12,635円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
既設の配線を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。
配線を増設しても端子台丸ごと脱着可能で、作業時間短縮に繋がります。
【用途】
MELSEC-AnsシリーズからQシリーズへの入力、出力ユニットの置き換えが容易にできます。

【特長】
・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AnsシリーズからQシリーズへの置換用。
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現。

・選定ツールはコチラ。
・リニューアルツール使用動画はコチラ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用
オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格11,486円-13,045円22,570円12,522円 -20,080円20,690円
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール
置換前 形状端子台(20点)端子台(20点)----
入力/出力点数16点-端子台(38点)---
高さ(mm)102102204204102102
海外認証規格CECECECECECE

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト