エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CC-Link IEコントローラネットワーク用接続ターミナル

型番:

SC-ECT-P3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SC-ECT-P3の仕様・寸法情報

種類
その他
製品種類
接続ターミナル
取付方法
ねじ、DINレール
外形寸法(mm)
W151×D64×H65
適応コネクタ
2連LCコネクタ
仕様
CC-Link IEコントローラネットワーク

型番リスト

表示件数
型番
SC-ECT-P3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,940円
( 48,334円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・局間に最大3台までのユニット追加(集線)が可能。
・ユニットの追加、削除が容易になり、メンテナンス性が向上します。
・既設ケーブルを張替えることなく段階的な立上げをすることが可能です。
・ネジ取付、またはDINレール取付が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEコントローラネットワーク用接続ターミナルの型番SC-ECT-P3のページです。 型番SC-ECT-P3に関する仕様情報を記載しております。
CC-Link IEコントローラネットワーク用接続ターミナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link IEコントローラネットワーク用接続ターミナル
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
CC-Link IEフィールドネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ
無線ユニット 増設ユニット
CC-Link 未使用コネクタ部保護用防水キャップ
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機
通常価格43,940円234,261円78,425円32,595円32,862円 -2,969円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類その他その他その他-無線ユニット関連その他
製品種類接続ターミナル産業用メディアコンバータ産業用メディアコンバータ920MHz帯 無線ユニットSWL90/30共用増設ユニット-
取付方法ねじ、DINレールねじ、DINレールDINレール取付ねじ、DINレール--
外形寸法(mm)W151×D64×H65W31×H95×D90W30×H125×D90---
適応コネクタ2連LCコネクタ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました