エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータ

型番:

DMC-1000SL-DC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DMC-1000SL-DCの仕様・寸法情報

種類
その他
製品種類
産業用メディアコンバータ
電源電圧(v)
DC20.4~26.4(端子台入力)
取付方法
ねじ、DINレール
外形寸法(mm)
W31×H95×D90
準拠規格
OPT 1:IEEE802.3z Glgabit Ethernet(1000BASE-LX)/OPT 2:IEEE802.3z Glgabit Ethernet(1000BASE-SX)

型番リスト

表示件数
型番
DMC-1000SL-DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,261円
( 257,687円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CC-Link IE コントローラネットワークにおける通信距離の拡大。
・3R再生方式による低ジッタ伝送。
・オートネゴシエーション、リンクパススルー対応。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータの型番DMC-1000SL-DCのページです。 型番DMC-1000SL-DCに関する仕様情報を記載しております。
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
CC-Link IEフィールドネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ
無線ユニット 増設ユニット
CC-Link 未使用コネクタ部保護用防水キャップ
少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズ
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機エムジー
通常価格234,261円78,425円32,595円32,862円 -2,969円17,600円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目
種類その他その他-無線ユニット関連その他 I/Oシステム
製品種類産業用メディアコンバータ産業用メディアコンバータ920MHz帯 無線ユニットSWL90/30共用増設ユニット--
電源電圧(v)DC20.4~26.4(端子台入力)DC12~48----
取付方法ねじ、DINレールDINレール取付ねじ、DINレール---
外形寸法(mm)W31×H95×D90W30×H125×D90----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました