エレクトロニクス部品技術窓口

モジュラー圧着工具 MK-86-JP

  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 全長 (mm)
    203
  • 適用プラグ
    8Pプラグ、6Pプラグ
  • 付属機能
    ケーブルの切断、皮むき

型番:

MK-86-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MK-86-JPの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
全長(mm)
203
適用プラグ
8Pプラグ、6Pプラグ
付属機能
ケーブルの切断、皮むき

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-86-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,021円
( 6,623円 )
1日目

詳細情報

基本情報

1台3役(ケーブルの切断・皮むき・圧着)の優れもの。
【特長】
・LAN、電話機屋内配線工事に最適。
・ラチェット付きで作業が簡単確実。
・すべての作業が同一方向で完結。
・刃部はカバー付で安全。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラー圧着工具 MK-86-JPの型番MK-86-JPのページです。 型番MK-86-JPに関する仕様情報を記載しております。
モジュラー圧着工具 MK-86-JPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラー圧着工具 MK-86-JP
モジュラープラグ圧着工具
圧着工具 P-732
圧着工具 P-75
圧着工具 P-704
圧着工具(リングスリーブ用)
メーカーJAPPYパンドウイットホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格6,021円31,956円5,782円6,235円4,112円1,032円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目3日目3日目3日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具-
全長(mm)203203180270205-
適用プラグ8Pプラグ、6Pプラグ-----
付属機能ケーブルの切断、皮むき-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました