エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

携帯型雷探知器 雷探くん

通常単価(税別)
18,300円
税込単価
20,130円
通常出荷日:6日目

手軽に持ち歩き出来る携帯型雷探知機です。雷が自分に近づいているか、遠ざかっているかをお知らせします。・...

詳細を確認

型番:

NTD-P01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTD-P01の仕様・寸法情報

用途
その他
寸法 縦(mm)
54.5
寸法 横(mm)
86
寸法 奥行き(mm)
15.5
RoHS2(10物質)?
-
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NTD-P01
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,300円
( 20,130円 )
6日目

詳細情報

基本情報

手軽に持ち歩き出来る携帯型雷探知機です。
雷が自分に近づいているか、遠ざかっているかをお知らせします。
・危険レベル3段階表示。
・名刺サイズ。
生活防水。
・日本製

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型雷探知器 雷探くんの型番NTD-P01のページです。 型番NTD-P01に関する仕様情報を記載しております。
携帯型雷探知器 雷探くんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯型雷探知器 雷探くん
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
Nコネクタ 同軸型避雷器
盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止
電極保持器 サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B
分電盤用SPD クラスII
メーカー日辰電機製作所音羽電機工業トーコネ内外電機オムロン音羽電機工業
通常価格18,300円50,980円6,683円23,783円8,224円 -21,980円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目8日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
用途その他電源信号回線電源用電源用電源
寸法 縦(mm)54.510221.011551.5107
寸法 横(mm)863321.0753450
寸法 奥行き(mm)15.5122.554.1613465
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました