17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フェルール端子用圧着工具

通常単価(税別)
125,501円
税込単価
138,051円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フェルール端子を簡単・確実に圧着可能な専用工具・人間工学に基づき設計された画期的な圧着工具で...

詳細を確認

型番:

T3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T3の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応サイズ
26~10
適用端子
フェルール端子
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
T3
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,501円
( 138,051円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルール端子を簡単・確実に圧着可能な専用工具
・人間工学に基づき設計された画期的な圧着工具です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール端子用圧着工具の型番T3のページです。 型番T3に関する仕様情報を記載しております。
フェルール端子用圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルール端子用圧着工具
棒端子(フェルール)用圧着工具
フェルール形端子用工具 FC-8
圧着工具(フェルール用)CT-1005
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
メーカーABB(THOMAS&BETTS)フエニックス・コンタクト大同端子製造パンドウイットクニペックスエスコ
通常価格125,501円31,680円29,114円44,600円33,992円32,014円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応サイズ26~10圧着能力より線:0.25-6mm2、圧着能力AWG:24-100.25~6sq26~35mm2(AWG4~2)0.14~16mm20.08~10mm2
適用端子フェルール端子-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました