エレクトロニクス部品技術窓口

オムロン(株)製SYSMAC C(大形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

置換前 入力ユニット

置換前 出力ユニット

置換後 入力ユニット

置換後 出力ユニット

置換前 形状

置換後 形状

入力/出力点数

幅

(mm)

奥行き

(mm)

最小発注数量
1スロットタイプ
C500-ID114、C500-ID219
-
QX72、QX42、QX42-S1、QX82
-
コネクタ(40P)×2
コネクタ(40P)×2
64点
27.4
18.9
1個
1スロットタイプ
-
C500-OD213
-
QY42P
コネクタ(40P)×2
コネクタ(40P)×2
64点
27.4
18.9
1個
1スロットタイプ
C500-ID112、C500-ID213
-
QX70、QX40、QX40-S1
-
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
C500-IA121
-
QX10
-
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
2スロットタイプ
C500-IA122
-
QX10×2台
-
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
1スロットタイプ
C500-ID215、C500-ID218
-
QX41、QX41、QX41-S1
-
端子台(38点)
コネクタ(40P)
32点
27.4
31
1個
2スロットタイプ
-
C500-OD218、C500-OD414
-
QY50×2台
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
1スロットタイプ
-
C500-OD219、C500-OD217
-
QY40P、QY50
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
-
C500-OC221
-
QY10
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
2スロットタイプ
-
C500-OC224
-
QY10×2台
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
2スロットタイプ
-
C500-OA225
-
QY22×2台
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
1スロットタイプ
-
C500-OA121、C500-OA222、C500-OA226
-
QY22
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
-
C500-OD411
-
QY40P、QY50
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
-
C500-OD412
-
QY41P
端子台(38点)
コネクタ(40P)
32点
27.4
31
1個
1スロットタイプ
-
C500-OD414、C500-OD218
-
QY41P
端子台(38点)
コネクタ(40P)
32点
27.4
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,284円
( 12,412円 )
5日目
11,284円
( 12,412円 )
5日目
12,522円
( 13,774円 )
5日目
12,522円
( 13,774円 )
5日目
23,456円
( 25,802円 )
5日目
13,802円
( 15,182円 )
5日目
23,456円
( 25,802円 )
5日目
12,522円
( 13,774円 )
5日目
12,522円
( 13,774円 )
5日目
23,456円
( 25,802円 )
5日目
23,456円
( 25,802円 )
5日目
12,522円
( 13,774円 )
5日目
12,522円
( 13,774円 )
5日目
13,802円
( 15,182円 )
5日目
13,802円
( 15,182円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
既設の配線を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。
配線を増設しても端子台丸ごと脱着可能で、作業時間短縮に繋がります。
プログラムコンバータにより、自動的にプログラムを変換することができます。
【用途】
PLC、SYSMAC-CシリーズからPLC-Qシリーズへの入力、出力ユニットの置き換えが容易にできます。

・オムロン㈱製PLC SYSMAC Cシリーズから三菱電機PLC Qシリーズへの置換用
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現

・リニューアルツール使用動画はコチラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オムロン(株)製SYSMAC C(大形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オムロン(株)製SYSMAC C(大形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
(株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格11,284円-20,690円20,690円20,080円22,570円12,522円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール
高さ(mm)204102102102204204
海外認証規格CECECECECECE
よく一緒に購入される商品

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト