エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Wago カウンタ 750-404 750

    型番:

    750-404
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    750-404の仕様・寸法情報

    種類
    I/Oシステム
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    750-404
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    161,545円
    ( 177,700円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・メーカーシリーズ = 750
    ・入力の数 = 1
    ・出力数 = 2
    ・入力タイプ = 電流
    ・出力タイプ = デジタル
    ・併用 = 750シリーズ
    ・I / Oの数 = 1/2
    ・電圧カテゴリ = 24 V dc
    ・出力電流 = 500 mA
    ・幅 = 12mm
    ・電源電圧 = 24 V dc

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Wago カウンタ 750-404 750の型番750-404のページです。 型番750-404に関する仕様情報を記載しております。
    Wago カウンタ 750-404 750のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Wago カウンタ 750-404 750
    Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750
    Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750
    Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750
    PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ
    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
    メーカーワゴワゴワゴワゴワゴ三菱電機エンジニアリング
    通常価格161,545円95,064円53,473円84,202円6,700円22,570円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
    種類 I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステムコネクタリニューアルツール
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました