エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SchneiderElectric 制御リレーRXG 2c接点 24Vdc1.1kΩ

通常単価(税別)
2,764円
税込単価
3,040円
通常出荷日:5日目

・コイル電圧 = 24V dc・接点構成 = DPDT・スイッチング電流 = 5 A・ターミナルタイプ...

詳細を確認

型番:

RXG22BD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RXG22BDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RXG22BD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,764円
( 3,040円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 5 A
・ターミナルタイプ = プラグイン
・コイル抵抗 = 1.1 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・最大スイッチング電圧 DC = 30V
・アプリケーションタイプ = インターフェース
・長さ = 13mm
・奥行き = 30.6mm
・高さ = 37.1mm
・寸法 = 13 x 30.6 x 37.1mm
・動作温度 Min = -40℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SchneiderElectric 制御リレーRXG 2c接点 24Vdc1.1kΩの型番RXG22BDのページです。 型番RXG22BDに関する仕様情報を記載しております。
SchneiderElectric 制御リレーRXG 2c接点 24Vdc1.1kΩのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SchneiderElectric 制御リレーRXG 2c接点 24Vdc1.1kΩ
Panasonic リレー ACB13202 ミニISO端子配列 1c接点24Vdc 320Ω
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω
Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点
メーカーSchneider ElectricPanasonicTE ConnectivityPanasonicPanasonicRS PRO
通常価格2,764円2,830円7,514円1,458円1,728円1,752円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました