エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
G9EJ-1-E-UVD DC12
2024年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

オムロン
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

オムロン
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1通常出荷日:1 日目
接点定格DC400V 15Aを可能とした小型DCパワーリレー。
【特長】
・高効率磁気回路によるアーク磁気消弧機能を搭載し、高容量の遮断を実現
・独自の接点駆動方式により、耐突入性を向上し、プリチャージ用途での高寿命化にも対応
・消費電力低減を実現
・質量約45gの小型・軽量タイプ