エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ システムユニット NX-TBX シールド接続ユニット

通常単価(税別)
5,582円
税込単価
6,140円
通常出荷日:1日目

NXシリーズ用のシールド接続ユニット■特長・EtherCATカプラまたはEtherNet/IP™カプラ...

詳細を確認

型番:

NX-TBX01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NX-TBX01の仕様・寸法情報

種類
その他
商品名称
シールド接続ユニット
接続方法
スクリューレスクランプ端子台
端子数(点)
16(14+機能接地端子2)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NX-TBX01
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,582円
( 6,140円 )
1日目

詳細情報

基本情報

NXシリーズ用のシールド接続ユニット

■特長
・EtherCATカプラまたはEtherNet/IP™カプラのスレーブターミナルおよび
 NXシリーズCPUユニットへ装着して、電源の追加供給、端子の追加が可能
・スクリューレスクランプ端子台で、配線工数を大幅に削減
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現
・シールド接続ユニットは、追加のシールド端子として使用可能
・脱着式スクリューレス端子台の採用により、メンテナンス性向上

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ システムユニット NX-TBX シールド接続ユニットの型番NX-TBX01のページです。 型番NX-TBX01に関する仕様情報を記載しております。
NXシリーズ システムユニット NX-TBX シールド接続ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ システムユニット NX-TBX シールド接続ユニット
NXシリーズ システムユニット オプション
NXシリーズ システムユニット NX-PC I/O電源接続ユニット
NXシリーズ EtherCATカプラユニット NX-ECC エンドカバー
Controller Linkユニット/サポートボード CS1W 中継端子台
プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格5,582円1,042円6,132円1,873円7,089円8,670円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
種類その他その他その他その他中継端子台その他
商品名称シールド接続ユニット端子台I/O電源接続 ユニットエンドカバーController Link用 中継端子台LCDオプションボード
接続方法スクリューレスクランプ端子台-スクリューレスクランプ端子台---
端子数(点)16(14+機能接地端子2)8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました