エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バラ線圧接工具

型番:

AXY52000FP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AXY52000FPの仕様・寸法情報

種類
その他
適用機種
FP2SH、FP7シリーズ
品名
バラ線圧接工具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AXY52000FP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690円
( 5,159円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
トランジスタ出力タイプ付属の、コネクタ結線時にお使いいただけます。
コネクタとケーブルを接続する工具です。
【用途】
ケーブル加工等に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バラ線圧接工具の型番AXY52000FPのページです。 型番AXY52000FPに関する仕様情報を記載しております。
バラ線圧接工具のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
試作・メンテナンス
5
満足度:5.0
キーエンスPLCのケーブル加工に使用してます。仕上がりに問題ありません。
1人が参考にしています。
ケーブル作製
3
満足度:3.0
大きさがコンパクトなので、持ち易い。手のひらが小さい方でも作業効率が良いです。
0人が参考にしています。
配線
4
満足度:4.0
小さなコネクタとケーブルを結合する工具だが、これがあるとけっこう便利だと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バラ線圧接工具
バラ線用圧接コンタクト
端子台ソケット(2個入)
バラ線コネクタセット(40芯)
フラットケーブル用コネクタセット
モレックスソケット(2個入)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格4,690円3,590円2,930円1,990円1,890円1,410円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他コネクタコネクタコネクタコネクタ
適用機種FP2SH、FP7シリーズFP0RシリーズFP0Rシリーズ リレー出力・端子台タイプFP2SH・FP7シリーズ/入出力ユニット(MILコネクタタイプ)、高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP2SH・FP7シリーズ/高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP0Rシリーズ リレー出力・モレックスコネクタタイプ
品名バラ線圧接工具バラ線用圧接コンタクト端子台ソケット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました