エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

バラ線用圧接コンタクト【40個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電線サイズ

被覆外径

最小発注数量
AWG22、AWG24
φ1.5~φ1.1
1パック

40個入り

AWG26、AWG28
φ1.3~φ1.1mm
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,590円
( 3,949円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590円
( 3,949円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
バラ線用の圧接コンタクトです。
2種類からお選びいただけます。
【用途】
配線作業等にお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バラ線用圧接コンタクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バラ線用圧接コンタクト
バラ線圧接工具
端子台ソケット(2個入)
バラ線コネクタセット(40芯)
フラットケーブル用コネクタセット
モレックスソケット(2個入)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格3,590円4,690円2,930円1,990円1,890円1,410円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他コネクタコネクタコネクタコネクタ
適用機種FP0RシリーズFP2SH、FP7シリーズFP0Rシリーズ リレー出力・端子台タイプFP2SH・FP7シリーズ/入出力ユニット(MILコネクタタイプ)、高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP2SH・FP7シリーズ/高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP0Rシリーズ リレー出力・モレックスコネクタタイプ
品名バラ線用圧接コンタクトバラ線圧接工具端子台ソケット---
線種より線-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト