エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

FP-X 拡張カセット(機能カセット)

通常単価(税別)
12,260円~25,650円
税込単価
13,486円~28,215円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

「もう少し増設したい」「今までの設備に機能追加したい」そんなニーズに豊富な拡張カセットがお手伝いします...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

種類

品名

入力種類

入力点数

入力範囲

出力種類

出力点数

出力形式

出力定格

メモリ容量

メモリ機能

絶縁/非絶縁

変換速度

最小発注数量
その他
FP-X アナログI/Oカセット
電圧/電流
2
0~5V、0~10V/0~20mA、12bit
電圧/電流
1
-
0~10V/0~20mA(12bit)
-
-
絶縁
2ms/2ch(入力時)、1ms/1ch(出力時)
1個
その他
FP-X アナログ入力カセット
電圧/電流
2
0~10V/0~20mA、12bit
-
-
-
-
-
-
非絶縁
2ms/2ch
1個
その他
FP-Xリアルタイムクロック付きマスタメモリ
-
-
-
-
-
-
-
32kステッププログラムメモリ+リアルタイムクロック
リアルタイムクロック:年・月・日・時間・分・秒・曜日(オプション電池必要)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,650円
( 28,215円 )
5日目
14,320円
( 15,752円 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,260円
( 13,486円 )
9日目

詳細情報

基本情報

「もう少し増設したい」「今までの設備に機能追加したい」そんなニーズに豊富な拡張カセットがお手伝いします。

拡張カセットを利用すればI/Oを少し増やしたい場合の機能追加が手軽に行えます。

※商品画像はAFPX-IN4T3です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP-X 拡張カセット(機能カセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FP-X 拡張カセット(機能カセット)
端子台ソケット(2個入)
バラ線コネクタセット(40芯)
フラットケーブル用コネクタセット
バラ線用圧接コンタクト
モレックスソケット(2個入)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格12,260円-2,930円1,990円1,890円3,590円1,410円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用機種FP-XシリーズFP0Rシリーズ リレー出力・端子台タイプFP2SH・FP7シリーズ/入出力ユニット(MILコネクタタイプ)、高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP2SH・FP7シリーズ/高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP0RシリーズFP0Rシリーズ リレー出力・モレックスコネクタタイプ

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト