エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

STリレーはんだ付けソケット

通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・シャーシ(t=0.6~2.2m)取付はワンタッチで簡単・プリント板のパターン作成が容易。(2...

詳細を確認

型番:

ST-SS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ST-SSの仕様・寸法情報

対応リレーシリーズ(その他メーカ)
その他
リレー極数
[その他] その他
取付タイプ
裏面接続
結線方法
ハンダ付け
ソケットタイプ
角型ソケット
ソケットピン数
8
寸法 縦(mm)
16.4
寸法 横(mm)
14.6
寸法 奥行き(mm)
31.6
製品タイプ
ソケット
適合機種
STリレー
Panasonic注文品番
AR2806
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST-SS
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャーシ(t=0.6~2.2m)取付はワンタッチで簡単
・プリント板のパターン作成が容易。(2.54mm×4ピッチのDIL端子配列)
・電気用品安全法に準拠。(UL、CSA規格取得)
・高耐電圧

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STリレーはんだ付けソケットの型番ST-SSのページです。 型番ST-SSに関する仕様情報を記載しております。
STリレーはんだ付けソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STリレーはんだ付けソケット
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
DK/DYリレー プリント板用ソケット
SPリレー用端子台
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicIDEC
通常価格445円550円524円949円2,088円 -863円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
対応リレーシリーズ(その他メーカ)その他その他その他その他その他-
リレー極数その他その他12-1
取付タイプ裏面接続裏面接続裏面接続裏面接続表面接続表面接続
結線方法ハンダ付けハンダ付けハンダ付けハンダ付け圧着端子圧着端子
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました