エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジャンプワイヤー(1袋入)

ジャンプワイヤー(1袋入) SMP200
通常単価(税別)
2,015円
税込単価
2,217円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・ジャンプワイヤー・JANコード:4931442649211・トラスココード:816-33...

詳細を確認

型番:

SMP200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SMP200の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
JANコード
4931442649211
トラスココード
816-3344
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SMP200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,015円
( 2,217円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ジャンプワイヤー
・JANコード:4931442649211
・トラスココード:816-3344

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード
SMP2004931442649211816-3344

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンプワイヤー(1袋入)の型番SMP200のページです。 型番SMP200に関する仕様情報を記載しております。
ジャンプワイヤー(1袋入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンプワイヤー(1袋入)
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)真鍮
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)被覆:PVC
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)材質:真鍮
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)スルホールに取付可能
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤト
通常価格2,015円1,746円1,202円2,466円1,000円1,000円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連-----
JANコード4931442649211-----
トラスココード816-3344-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました