17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

耐振金具【2個入り】

耐振金具
通常単価(税別)
66161
税込単価
73177
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】1、2個入りの耐振金具です。【用途】固定や製作に最適です。

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

名称形式商品コード適用リレー・ソケット
耐振金具FX1BRZ1B8GB・11GB・TP38S・TP311S用
耐振金具FX5(2枚1セット)RZ5ATP□X1、X2用

型番リスト

表示件数
型番

種類

製品種類

適用リレー

RoHS?最小発注数量
耐震金具
-
8GB / 11GB / TP38S / TP311S
10
1パック

2個入り

耐震金具
-
TP□X1 / TP□X2 / TP68X2
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
1、2個入りの耐振金具です。
【用途】
固定や製作に最適です。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐振金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振金具
【ミスミ オリジナル】ジャンパー/プレート E-TRSG5/E-TRSS1用
DCパワーリレー G9E オプション品
ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね
ショートバー リレーソケット用
I/Oリレーターミナル G7TC オプション品
メーカー富士電機機器制御ミスミオムロンIDEC東洋技研オムロン
通常価格66-175 -138 -9 -160 -204 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト