17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

表示灯モジュール P70

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分類

RoHS?最小発注数量
適用コイル電圧 AC100/110V
10
1個
適用コイル電圧 AC200/220V
10
1個
適用コイル電圧 DC12/24V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
在庫品1日目当日出荷可能
473
( 520 )
在庫品1日目当日出荷可能
472
( 519 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン 表示灯モジュール(サージ吸収機能付)/形P70です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯モジュール P70のレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
リレーのサージキラー
4
満足度:4.0
G7Tシリーズにはサージキラーを組み込んだ物がなかったので追加で購入しました。 使用上は問題なしです。 共用ソケットにス...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の改造に使用しました
3
満足度:3.0
他社の装置と自社の機械を連動させるために使用しました。以前からオムロンを利用しており、用途に合わせて商品を選びました。耐...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しているリレーON/OFF確認用として
3
満足度:3.0
製品に使用しているリレーのON/OFF確認用として取り付けています。使用していなくても問題ありませんが、取り付けたほうが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示灯モジュール P70
スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用アクセサリ 絶縁板
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S 接続ソケット取りつけ板
G2RV-ST/G3RV-ST用短絡バー
ニューミニリレー G2A オプション品
パワーリレー G7L アダプタ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格472-15247176373 -526
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類表示灯モジュールその他取付金具ショートバー取付金具アダプタ
適用機種1G7TシリーズG3RV-ST / G2RV-ST裏面接続ソケットG3RV-ST / G2RV-ST保護金具なし:PY08/PY08QN(2)/PY11/PY11QN(2)/PY14/PY14QN(2)G7L E金具取りつけタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング