エレクトロニクス部品技術窓口
G3PAを三相2線切りを可能にする短絡ユニット。【特長】・三相ヒータの2線切りに便利。・ねじ取りつけは...
詳細を確認
G32A-Dの外観

G32A-Dの使用イメージ
注. 三相2線切りの場合、短絡してある相のSSR OFF時の漏れ電流が約√3倍に増加します。

G32A-Dの寸法図
注. 端子カバーを装着の状態

形G32A-D20の寸法図
注. 端子カバーなしの状態

形G32A-D40の寸法図
注. 端子カバーなしの状態

端子配置/内部接続図

取りつけ穴加工寸法図
共通事項/単位:mm
| 名称 | 短絡通電電流 | 適用SSR形式 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 短絡ユニット | 10A | 形G3PA-210B-VD | 形G32A-D20 |
| 20A | 形G3PA-220B-VD 形G3PA-420B-VD(-2) |
||
| 30A | 形G3PA-430B-VD(-2) | 形G32A-D40 | |
| 40A | 形G3PA-240B-VD |
・UL、CSA規格、EN規格(VDE認定)取得、-VD(定格200V)タイプは強化絶縁にて規格取得(VDE)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品
4.4通常価格(税別):66円~

オムロン
リレー用共用オプション品 その他
4.3通常価格(税別):25円~

オムロン
ターミナルリレー 共通オプション品
4.8通常価格(税別):69円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU/P2RF-□□-PU 短絡バー
0通常価格(税別):82円~

Panasonic
4点ユニットリレー用 短絡板
0通常価格(税別):349円~

IDEC
ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね
0通常価格(税別):9円~

富士電機機器制御
ミニコントロールリレー HH52、HH53、HH54用オプション品
0通常価格(税別):60円~

オムロン
PYFZ-□用端子カバー
0通常価格(税別):94円

オムロン
DCパワーリレー G9E オプション品
5通常価格(税別):138円~