17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

リレー用放熱器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リレー用放熱器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AT-114

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ソリッドステートリレーSRシリーズ用の放熱器です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
放熱器
適合機種
SR-T1A2010FK/SR-T1A2020FK/SR-T1A2010TK/SR-T1A2020TK/SR-T1A2045TL/SR-T2A2045TL
適合シリーズ
SR-T
寸法(mm)
125×70×54
熱抵抗(℃/W)
1.52
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト