17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SJシリーズリレーソケット 渡り金具【1~10個入り】

通常単価(税別)
1611,850
税込単価
1772,035
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・SJシリーズリレーソケットの専用渡り金具です・黄銅製で被覆は樹脂でできています

詳細を確認
  • 渡り金具を流れる電流の合計値が最大通電電流値を超えないようにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

分類材質型番入り数適合機種備考
渡り金具
(注)
10連用
黄銅(ニッケルメッキ)
被覆:PP樹脂
SJ9Z-JF10同種10個入りSJ1S-07L
SJ2S-07L
端子間ピッチ:15.5mm
定格通電電流値:12A
SJ9Z-JF10PN101パック
(同種10個入り)
8連用黄銅
被覆:PBT樹脂
SJ9Z-JF8S同種10個入りSJ1S-05BS
SJ2S-05BS
端子間ピッチ:15.8mm
定格通電電流値:12A

注)渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を越えないようにご注意ください。

型番リスト

表示件数

仕様

適用機種

種類詳細

材質

RoHS?最小発注数量
8連用
SJ1S-05BS / SJ2S-05BS
渡り金具(端子間ピッチ15.8mm)
黄銅、被覆:PBT樹脂
-
10個
10連用
SJ1S-07L / SJ2S-07L
渡り金具(端子間ピッチ15.5mm)
黄銅(ニッケルメッキ)、被覆:PP樹脂
-
10個
10連用
SJ1S-07L / SJ2S-07L
渡り金具(端子間ピッチ15.5mm)
黄銅(ニッケルメッキ)、被覆:PP樹脂
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
2日目
173
( 190 )
3日目
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SJシリーズリレーソケットの専用渡り金具です
・黄銅製で被覆は樹脂でできています

ご注意

  • 渡り金具を流れる電流の合計値が最大通電電流値を超えないようにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJシリーズリレーソケット 渡り金具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
リレーの渡り
5
満足度:5.0
オムロン リレーのコモンジャンパーに使用しました。 表示灯のコモンにも使用できました。少量の場合は使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SJシリーズリレーソケット 渡り金具
ユニバーサルリレー DINレール用スペーサ
SJシリーズ リレーソケット用アクセサリ
DN/DFシリーズリレーソケット 渡り金具
取りつけ金具 R99
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S 接続ソケット取りつけ板
メーカーIDECIDECIDECIDECオムロンオムロン
通常価格161-4010 -96 -78 -471
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ショートバーアダプタその他ショートバー取付金具取付金具
よく一緒に購入される商品

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング