エレクトロニクス部品技術窓口
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル。【特長】・多様化するコンピュータオートメーションシステム電子式...
詳細を確認| 導体 |
|
|---|---|
| 絶縁体 |
|
| 対撚り |
|
| 遮蔽 |
|
| シース |
|

(1)ONAMBA (2)Terminal (3)System (4)Cable (5)ULタイプ (6)ケーブル対数
■OTSC(U)-□PVB(#25) 0.2mm2(7/0.18TA) 25AWG
| 線心数 No. of cores | 対数 No. of pairs | 導体 Conductor | 絶縁体厚さ Insulator thickness mm | シールド厚さ Shield thickness mm | シース厚さ Sheath thickness mm | 仕上外径 Finished outer diameter mm | 導体抵抗 Conductor resistance (20℃) Ω/km | 耐電圧 Withstand voltage (空中) V/1 分間 (in air) V/minute | 絶縁抵抗 Insulation resistance (20℃) MΩ・km | 概算重量 Approximate weight kg/km | ||
| 公称 断面積 Nominal cross-section area mm² | 構成 素線数/ 素線径 Configuration No. of wires / Single wire diameter 本 /mm Wires/mm | 外径 Outer diameter mm | ||||||||||
| 2 | 1P | 0.2 | 7/0.18TA | 0.54 | 0.23 | 0.25 | 0.85 | 4.3 | 113 | 500 | 10 | 25 |
| 4 | 2P | 0.3 | 0.85 | 5.6 | 40 | |||||||
| 6 | 3P | 0.85 | 5.8 | 45 | ||||||||
| 8 | 4P | 0.85 | 6.2 | 55 | ||||||||
| 10 | 5P | 0.85 | 6.8 | 60 | ||||||||
| 12 | 6P | 1 | 7.4 | 75 | ||||||||
| 14 | 7P | 1 | 7.5 | 80 | ||||||||
| 16 | 8P | 1 | 7.9 | 90 | ||||||||
| 20 | 10P | 1 | 8.9 | 105 | ||||||||
| 24 | 12P | 1.1 | 9.3 | 120 | ||||||||
| 30 | 15P | 1.1 | 10 | 140 | ||||||||
| 36 | 18P | 1.1 | 10.7 | 160 | ||||||||
| 40 | 20P | 1.2 | 11.3 | 175 | ||||||||
| 50 | 25P | 1.2 | 12.4 | 210 | ||||||||
| 100 | 50P | 1.4 | 16.6 | 385 | ||||||||
■OTSC(U)-□PVB(#22) 0.3mm2(7/0.26TA) 22AWG

※ドレンワイヤのサイズ・構成は、導体サイズと同じ7/0.26TAです。
■OTSC(U)-□PVB(#20) 0.5mm2(7/0.32TA) 20AWG
| 線心数 No. of cores | 対数 No. of pairs | 導体 Conductor | 絶縁体厚さ Insulator thickness mm | シールド厚さ Shield thickness mm | シース厚さ Sheath thickness mm | 仕上外径 Finished outer diameter mm | 導体抵抗 Conductor resistance (20℃) Ω/km | 耐電圧 Withstand voltage (空中) V/1 分間 (in air) V/minute | 絶縁抵抗 Insulation resistance (20℃) MΩ・km | 概算重量 Approximate weight kg/km | ||
| 公称 断面積 Nominal cross-section area mm² | 構成 素線数/ 素線径 Configuration No. of wires / Single wire diameter 本 /mm Wires/mm | 外径 Outer diameter mm | ||||||||||
| 2 | 1P | 0.56 | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 0.3 | 0.85 | 5.6 | 35.6 | 500 | 10 | 45 |
| 4 | 2P | 0.85 | 7.0 | 70 | ||||||||
| 6 | 3P | 1.0 | 8.1 | 95 | ||||||||
| 8 | 4P | 1.0 | 8.7 | 110 | ||||||||
| 10 | 5P | 1.1 | 9.9 | 135 | ||||||||
| 12 | 6P | 1.1 | 10.6 | 160 | ||||||||
| 14 | 7P | 1.1 | 10.6 | 170 | ||||||||
| 16 | 8P | 1.1 | 10.9 | 190 | ||||||||
| 20 | 10P | 1.3 | 13.3 | 245 | ||||||||
| 24 | 12P | 1.3 | 13.7 | 275 | ||||||||
| 30 | 15P | 1.3 | 14.7 | 325 | ||||||||
| 36 | 18P | 1.4 | 16.0 | 385 | ||||||||
| 40 | 20P | 1.4 | 17.0 | 420 | ||||||||
| 50 | 25P | 1.5 | 18.7 | 510 | ||||||||
| タイプ | 導体断面積(構成) | 表面表示内容 | シース色 |
|---|---|---|---|
| VB | 0.2mm2(7/0.18TA) | OTSC(U)-□PVB(#25) | うす灰(艶消し) |
| 0.3mm2(7/0.26TA) | OTSC(U)-□PVB(#22) | ||
| 0.5mm2(7/0.32TA) | OTSC(U)-□PVB(#20) |



ラインマーク例

ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,131円 ( 1,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,131円 ( 1,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,131円 ( 1,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,131円 ( 1,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,131円 ( 1,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,365円 ( 1,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,526円 ( 1,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,664円 ( 1,830円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,804円 ( 1,984円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,942円 ( 2,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,081円 ( 2,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,219円 ( 2,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,358円 ( 2,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,496円 ( 2,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,636円 ( 2,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,774円 ( 3,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,913円 ( 3,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,051円 ( 3,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,329円 ( 3,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,606円 ( 3,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,745円 ( 4,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,883円 ( 4,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,023円 ( 4,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,161円 ( 4,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,300円 ( 4,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,439円 ( 4,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,577円 ( 5,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,717円 ( 5,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,855円 ( 5,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,994円 ( 5,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,132円 ( 5,645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,271円 ( 5,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,410円 ( 5,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,549円 ( 6,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,687円 ( 6,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,826円 ( 6,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,964円 ( 6,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,104円 ( 6,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,242円 ( 6,866円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,519円 ( 7,171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,658円 ( 7,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,796円 ( 7,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,936円 ( 7,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,074円 ( 7,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,213円 ( 7,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,351円 ( 8,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,490円 ( 8,239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,629円 ( 8,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,768円 ( 8,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,906円 ( 8,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,045円 ( 8,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,183円 ( 9,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,323円 ( 9,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル。
【特長】
・多様化するコンピュータオートメーションシステム電子式制御装置などの電気信号を正確に伝送します。
・外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
・端末処理や配線工事が容易です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ
4.5通常価格(税別):925円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付
3.8通常価格(税別):908円~

太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
4.8通常価格(税別):727円~

オーナンバ
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
4.7通常価格(税別):1,265円~

ミスミ
NA3VC UL規格
4.6通常価格(税別):1,468円~

太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
4.7通常価格(税別):1,145円~

ミスミ
SS30WS UL対応 2重シールド
4.6通常価格(税別):1,145円~