エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ABタイの標準品で屋内で使用します。・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド...
詳細を確認
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長。

| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| AB100-S | 1.0~22 | 100 | 1.8 | 80(8.16) | MK8-LT |
| AB200-S | 1.5~55 | 205 | 2.5 | MK7 MK8 MK8-LT MK7P | |
| AB250-S | 1.5~65 | 240 | 2.8 | 110(11.22) | MK7 MK8 MK9RE-F MK7P |
| AB300-XS | 1.5~80 | 290 | 3.5 | 135(13.77) | MK7 MK8 MK9 MK9RE-F MK7P MK9P |
| AB300-S | 1.5~75 | 296 | 4.0 | 180(18.35) | |
| AB330-S | 1.5~95 | 330 | 2.8 | 110(11.22) | MK7 MK8 MK9RE-F MK7P |
| AB350-S | 1.5~105 | 370 | 3.5 | 135(13.77) | MK7 MK8 MK9 MK9RE-F MK7P MK9P |
【特長】
・ABタイの標準品で屋内で使用します。
・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。
・作業者や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。
・ABタイの細幅長尺タイプです。
【用途】
・各種配線結束:屋内使用。
・通信業界で使用する交換機等のケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

エスジー工業
結束バンド スタンダードタイ
4.8通常価格(税別):200円~