エレクトロニクス部品技術窓口
RMFEVシリーズの耐屈曲性能を持ちNFPA79に対応したリステッドケーブル。【特長】・絶縁体に硬く表...
詳細を確認
※代表画像は層撚りですが、本ページでは対撚り商品もご案内しております。
RMFEVシリーズの耐屈曲性能を持つNFPA79に対応したリスティッドケーブル。
導体には80,100μmの極細線を使用。
機械的強度、耐熱性、耐屈曲性に極めて優れ、ケーブルの細径化を図ることができる。シースには難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを使用。
UL規格、CSA規格(c-UL対応)に対応。
UL13(Power Limited Circuit Cable)-CL3(105℃)
UL758(Appliance Wiring Material)-2517(105℃、300V)
(CSA AWM)-C22.2 No210.2 Ⅰ/II、A/B(105℃、300V)
| 導体 Conductor | スズメッキ軟銅線 Tinned Annealed Copper |
|---|---|
| 絶縁 Insulation | ETFE ETFE |
| 編組シールド Braid shield | - |
| シース Sheath | 難燃・耐油性PVC Flame-retardant・Oil-resistant PVC |
| 定格電圧 Rating voltage | 300V |
|---|---|
| 耐電圧 Dielectric strength | AC2000V/min |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | 100MΩ・km(at20℃) |
■層撚り ― 線心識別方法
■ツイストペア ― 線心識別方法 (ご購入型番に”P”が含まれるもの 例:RMFEV(CL3)-AWG24-10P-100など)
| 導体断面積 | 導体構成 (導体径) | 絶縁体 外径 | 導体抵抗 | 心数 | 対数 | 仕上径 | 概算質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWGmm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | 対 | mm | kg/km |
| AWG24 0.2 | 44/0.08 (0.61) | 1.01 | 97.6以下 | 2 | 1 | 4.1 | 20 |
| 3 | - | 4.3 | 25 | ||||
| 4 | 2 | 5.6 | 35 | ||||
| 6 | 3 | 5.9 | 45 | ||||
| 8 | 4 | 6.4 | 50 | ||||
| 10 | 5 | 6.9 | 60 | ||||
| 12 | 6 | 7.4 | 70 | ||||
| 14 | 7 | 8.0 | 80 | ||||
| 16 | 8 | 8.7 | 90 | ||||
| 20 | 10 | 9.8 | 110 | ||||
| 24 | 12 | 11.2 | 130 | ||||
| 30 | 15 | 10.3 | 140 | ||||
| 40 | 20 | 11.9 | 180 | ||||
| 50 | 25 | 15.9 | 260 | ||||
| AWG22 0.3 | 3/24/0.08 (0.97) | 1.37 | 59.6以下 | 2 | 1 | 4.8 | 30 |
| 3 | - | 5.1 | 35 | ||||
| 4 | 2 | 6.9 | 50 | ||||
| 6 | 3 | 7.3 | 60 | ||||
| 8 | 4 | 8.0 | 75 | ||||
| 10 | 5 | 8.9 | 95 | ||||
| 12 | 6 | 9.5 | 110 | ||||
| 14 | 7 | 10.2 | 120 | ||||
| 16 | 8 | 11.2 | 140 | ||||
| 20 | 10 | 12.7 | 170 | ||||
| 24 | 12 | 14.4 | 200 | ||||
| 30 | 15 | 13.4 | 220 | ||||
| 40 | 20 | 15.6 | 300 | ||||
| AWG20 0.5 | 3/24/0.08 (1.26) | 1.76 | 35.8以下 | 2 | 1 | 5.6 | 40 |
| 3 | - | 5.9 | 50 | ||||
| 4 | 2 | 8.5 | 70 | ||||
| 6 | 3 | 9.0 | 95 | ||||
| 8 | 4 | 9.9 | 120 | ||||
| 10 | 5 | 10.7 | 140 | ||||
| 12 | 6 | 11.8 | 170 | ||||
| 14 | 7 | 12.8 | 190 | ||||
| 16 | 8 | 14.0 | 210 | ||||
| 20 | 10 | 16.1 | 270 | ||||
| AWG18 0.75 | 7/40/0.08 (1.36) | 1.86 | 25.6以下 | 2 | - | 6.3 | 65 |
| 3 | - | 6.7 | 75 | ||||
| 4 | - | 7.2 | 90 | ||||
| 6 | - | 8.5 | 120 | ||||
| 8 | - | 9.6 | 160 | ||||
| 10 | - | 10.8 | 180 | ||||
| AWG16 1.25 | 7/40/0.08 (1.75) | 2.35 | 15.3以下 | 2 | - | 7.4 | 85 |
| 3 | - | 7.8 | 110 | ||||
| 4 | - | 8.6 | 130 | ||||
| 6 | - | 10.0 | 180 | ||||
| 8 | - | 11.6 | 230 | ||||
| 10 | - | 13.2 | 290 |
可動用ケーブルRMFEVシリーズのNFPA79対応に関するご要望・ご期待に応えるべく開発。従来のロボットケーブルと同等の屈曲性能を持ったNFPA79対応のListedケーブルです。配線スペースに制約のあるFA装置でも取り回しがし易い様に他のListedケーブルと比べて小径化を図っています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,852円 ( 2,037円 ) | 1日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 1日目 |
4,439円 ( 4,883円 ) | 1日目 |
5,920円 ( 6,512円 ) | 1日目 |
6,728円 ( 7,401円 ) | 1日目 |
8,073円 ( 8,880円 ) | 1日目 |
9,417円 ( 10,359円 ) | 1日目 |
9,867円 ( 10,854円 ) | 1日目 |
11,101円 ( 12,211円 ) | 1日目 |
10,174円 ( 11,191円 ) | 1日目 |
11,191円 ( 12,310円 ) | 1日目 |
12,208円 ( 13,429円 ) | 1日目 |
13,225円 ( 14,548円 ) | 1日目 |
14,243円 ( 15,667円 ) | 1日目 |
15,259円 ( 16,785円 ) | 1日目 |
16,277円 ( 17,905円 ) | 1日目 |
17,294円 ( 19,023円 ) | 1日目 |
16,902円 ( 18,592円 ) | 1日目 |
17,841円 ( 19,625円 ) | 1日目 |
18,781円 ( 20,659円 ) | 1日目 |
19,718円 ( 21,690円 ) | 1日目 |
20,659円 ( 22,725円 ) | 1日目 |
21,599円 ( 23,759円 ) | 1日目 |
22,537円 ( 24,791円 ) | 1日目 |
23,476円 ( 25,824円 ) | 1日目 |
24,416円 ( 26,858円 ) | 1日目 |
25,354円 ( 27,889円 ) | 1日目 |
26,293円 ( 28,922円 ) | 1日目 |
27,233円 ( 29,956円 ) | 1日目 |
28,171円 ( 30,988円 ) | 1日目 |
29,110円 ( 32,021円 ) | 1日目 |
30,049円 ( 33,054円 ) | 1日目 |
30,989円 ( 34,088円 ) | 1日目 |
31,927円 ( 35,120円 ) | 1日目 |
30,518円 ( 33,570円 ) | 1日目 |
31,392円 ( 34,531円 ) | 1日目 |
32,263円 ( 35,489円 ) | 1日目 |
33,136円 ( 36,450円 ) | 1日目 |
34,008円 ( 37,409円 ) | 1日目 |
34,879円 ( 38,367円 ) | 1日目 |
35,751円 ( 39,326円 ) | 1日目 |
36,624円 ( 40,286円 ) | 1日目 |
37,495円 ( 41,245円 ) | 1日目 |
38,367円 ( 42,204円 ) | 1日目 |
39,239円 ( 43,163円 ) | 1日目 |
40,110円 ( 44,121円 ) | 1日目 |
40,982円 ( 45,080円 ) | 1日目 |
41,855円 ( 46,041円 ) | 1日目 |
42,725円 ( 46,998円 ) | 1日目 |
37,108円 ( 40,819円 ) | 1日目 |
37,851円 ( 41,636円 ) | 1日目 |
38,594円 ( 42,453円 ) | 1日目 |
39,336円 ( 43,270円 ) | 1日目 |
40,079円 ( 44,087円 ) | 1日目 |
40,821円 ( 44,903円 ) | 1日目 |
41,562円 ( 45,718円 ) | 1日目 |
42,305円 ( 46,536円 ) | 1日目 |
43,046円 ( 47,351円 ) | 1日目 |
43,789円 ( 48,168円 ) | 1日目 |
44,531円 ( 48,984円 ) | 1日目 |
RMFEVシリーズの耐屈曲性能を持ちNFPA79に対応したリステッドケーブル。
【特長】
・絶縁体に硬く表面の滑りが良いふっ素樹脂(ETFE)を使用している。
・機械的強度、耐熱性、耐屈曲性に優れている。
・ULのリスティング認証を取得したケーブルで、NFPA79の規制に対応している。
・シースには難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを使用。
【用途】
・ロボットの内部配線や半導体関連設備、搬送装置などの可動部分に。
・特に長期間の耐久性が要求される箇所に最適。
・シールド付商品はこちら



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~