エレクトロニクス部品技術窓口

日本国内外の規格に対応したマルチ認証の機内配線用ケーブル、シールド付き。 【特長】・IEC規格(CEマ...
詳細を確認
外形図
国内外の規格に対応したマルチ認証の機内配線用ケーブル。
シースには、耐油性、難燃性、柔軟性に優れたPVCを使用。
2心:黒色絶縁体上に白色ナンバリング
3心以上:黒色絶縁体上に白色ナンバリング+緑/黄
UL758(Appliance Wiring Material)-2517(105℃、300V)
(VDE認証)-H05VV5-F、(70℃、300/500V)
(CCC認証)-60227IEC75(RVVY)、(70℃、300/500V)
(CSA AWM)-C22.2 No210.2 Ⅰ/II、A/B(105℃、300V)
電気用品安全法(<PS>E)-VCTF(75℃、300V)
| 導体 Conductor | スズメッキ軟銅線 Tinned Annealed Copper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶縁 Insulation | 耐熱PVC Heat-resistant PVC | |||||
| 編組シールド Braid shield | スズメッキ軟銅線 Tinned Annealed Copper | |||||
| シース Sheath | 難燃・耐油性PVC Flame-retardant・Oil-resistant PVC | |||||
| 定格電圧 Rating voltage | IEC,CCC | 300/500V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL,cUL,<PS>E | 300V | ||||||
| 耐電圧 Dielectric strength | AC2000V/5min | ||||||
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | 10MΩ・km(at20℃) | ||||||
| 導体断面積 | 導体構成(導体径) | 線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km | A | mm |
| 0.5 | 110/0.08(0.97) | 2.17 | 37.4以下 | 2 | 8.2 | 90 | 4.8 | 50 |
| 3 | 8.6 | 100 | 4.8 | 52 | ||||
| 4 | 9.1 | 120 | 4.7 | 55 | ||||
| 6 | 10.6 | 160 | 4.2 | 64 | ||||
| 8 | 12.2 | 200 | 3.9 | 74 | ||||
| 10 | 14.3 | 270 | 3.7 | 86 | ||||
| 12 | 15.9 | 320 | 3.6 | 96 | ||||
| 14 | 14.7 | 310 | 3.2 | 89 | ||||
| 16 | 15.5 | 340 | 3.1 | 93 | ||||
| 20 | 16.8 | 390 | 2.9 | 101 | ||||
| 0.75 | 150/0.08(1.13) | 2.33 | 26.7以下 | 2 | 8.8 | 110 | 5.9 | 53 |
| 3 | 9.1 | 120 | 5.9 | 55 | ||||
| 4 | 9.7 | 140 | 5.8 | 45 | ||||
| 6 | 11.3 | 180 | 5.1 | 68 | ||||
| 8 | 13.2 | 240 | 4.8 | 80 | ||||
| 10 | 15.2 | 310 | 4.6 | 92 | ||||
| 12 | 16.8 | 370 | 4.4 | 101 | ||||
| 14 | 15.6 | 360 | 3.9 | 94 | ||||
| 16 | 16.3 | 390 | 3.7 | 98 | ||||
| 20 | 18.0 | 490 | 3.5 | 109 | ||||
| 1 | 7/28/0.08(1.47) | 2.67 | 20.0以下 | 2 | 9.4 | 110 | 7.2 | 57 |
| 3 | 9.9 | 140 | 7.2 | 60 | ||||
| 4 | 10.5 | 160 | 7.0 | 63 | ||||
| 6 | 12.4 | 230 | 6.2 | 75 | ||||
| 8 | 14.5 | 300 | 5.8 | 87 | ||||
| 10 | 16.6 | 380 | 5.5 | 100 | ||||
| 12 | 18.2 | 460 | 5.4 | 112 | ||||
| 14 | 17.1 | 440 | 4.7 | 103 | ||||
| 16 | 18.6 | 500 | 4.6 | 110 | ||||
| 20 | 20.0 | 590 | 4.3 | 120 | ||||
| 1.5 | 7/40/0.08(1.75) | 3.15 | 13.7以下 | 2 | 10.4 | 140 | 9.4 | 63 |
| 3 | 10.9 | 170 | 9.4 | 66 | ||||
| 4 | 12.0 | 210 | 9.0 | 72 | ||||
| 6 | 14.4 | 300 | 8.1 | 87 | ||||
| 8 | 16.7 | 390 | 7.5 | 101 | ||||
| 10 | 19.1 | 490 | 7.2 | 115 | ||||
| 12 | 21.6 | 600 | 7.0 | 130 | ||||
| 14 | 19.7 | 590 | 6.2 | 119 | ||||
| 16 | 21.1 | 680 | 6.0 | 127 | ||||
| 20 | 23.2 | 800 | 5.6 | 140 | ||||
| 2.5 | 7/46/0.10(2.35) | 3.95 | 8.21以下 | 2 | 12.3 | 200 | 13.5 | 74 |
| 3 | 12.9 | 250 | 13.5 | 78 | ||||
| 4 | 14.4 | 320 | 12.8 | 87 | ||||
| 6 | 17.2 | 450 | 11.4 | 104 | ||||
| 8 | 20.1 | 590 | 10.7 | 121 | ||||
| 10 | 23.2 | 750 | 10.3 | 140 | ||||
| 12 | 26.1 | 890 | 9.9 | 157 | ||||
| 14 | 23.9 | 900 | 8.8 | 144 | ||||
| 16 | 25.3 | 1010 | 8.5 | 152 | ||||
| 20 | 28.3 | 1230 | 8.0 | 170 |
多数の規格に対応するマルチ認証品のニーズに応えるべく開発。国内だけでなく、北米、欧州、中国などワールドワイドで共用出来るケーブルです。導体サイズが国内基準と異なりますので、予めご確認下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,555円 ( 1,711円 ) | 1日目 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 1日目 |
4,147円 ( 4,562円 ) | 1日目 |
4,976円 ( 5,474円 ) | 1日目 |
5,655円 ( 6,221円 ) | 1日目 |
6,785円 ( 7,464円 ) | 1日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 1日目 |
9,047円 ( 9,952円 ) | 1日目 |
9,330円 ( 10,263円 ) | 1日目 |
8,750円 ( 9,625円 ) | 1日目 |
1,923円 ( 2,115円 ) | 1日目 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 1日目 |
4,614円 ( 5,075円 ) | 1日目 |
5,593円 ( 6,152円 ) | 1日目 |
6,991円 ( 7,690円 ) | 1日目 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 1日目 |
8,972円 ( 9,869円 ) | 1日目 |
10,253円 ( 11,278円 ) | 1日目 |
11,535円 ( 12,689円 ) | 1日目 |
10,833円 ( 11,916円 ) | 1日目 |
2,233円 ( 2,456円 ) | 1日目 |
3,969円 ( 4,366円 ) | 1日目 |
5,358円 ( 5,894円 ) | 1日目 |
6,495円 ( 7,145円 ) | 1日目 |
8,118円 ( 8,930円 ) | 1日目 |
8,930円 ( 9,823円 ) | 1日目 |
10,418円 ( 11,460円 ) | 1日目 |
11,907円 ( 13,098円 ) | 1日目 |
13,395円 ( 14,735円 ) | 1日目 |
12,617円 ( 13,879円 ) | 1日目 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 1日目 |
4,004円 ( 4,404円 ) | 1日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 1日目 |
7,280円 ( 8,008円 ) | 1日目 |
8,342円 ( 9,176円 ) | 1日目 |
10,010円 ( 11,011円 ) | 1日目 |
11,678円 ( 12,846円 ) | 1日目 |
13,347円 ( 14,682円 ) | 1日目 |
15,015円 ( 16,517円 ) | 1日目 |
14,167円 ( 15,584円 ) | 1日目 |
2,747円 ( 3,022円 ) | 1日目 |
4,944円 ( 5,438円 ) | 1日目 |
6,742円 ( 7,416円 ) | 1日目 |
8,989円 ( 9,888円 ) | 1日目 |
10,300円 ( 11,330円 ) | 1日目 |
12,360円 ( 13,596円 ) | 1日目 |
14,420円 ( 15,862円 ) | 1日目 |
16,480円 ( 18,128円 ) | 1日目 |
17,114円 ( 18,825円 ) | 1日目 |
16,138円 ( 17,752円 ) | 1日目 |
3,127円 ( 3,440円 ) | 1日目 |
5,628円 ( 6,191円 ) | 1日目 |
7,675円 ( 8,443円 ) | 1日目 |
9,380円 ( 10,318円 ) | 1日目 |
11,725円 ( 12,898円 ) | 1日目 |
14,070円 ( 15,477円 ) | 1日目 |
16,415円 ( 18,057円 ) | 1日目 |
17,317円 ( 19,049円 ) | 1日目 |
19,482円 ( 21,430円 ) | 1日目 |
18,369円 ( 20,206円 ) | 1日目 |
日本国内外の規格に対応したマルチ認証の機内配線用ケーブル、シールド付き。
【特長】
・IEC規格(CEマーキング)。
・電気用品安全法、UL規格、CSA規格(c-UL対応)、CCC認証に対応。
・耐油性、柔軟性に優れている。
【用途】
・電気機器の内部・外部への配線、また装置、設備の可動部にも使用可能。
・シールド無し商品はこちら



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~