エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです・主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂け...
詳細を確認< 主な仕様 >
| シース色 : ブラック | ||||
| 取得規格 : ULAWM2464/CSA | ||||
| 定格電圧 : 300V | ||||
| 使用温度範囲 : -20~80℃ | ||||
| 難燃性 : VW-1 | ||||
| 曲げ半径 : 仕上り外径 × 6(固定部) | ||||
| (mm) 仕上り外径 × 6(可動部) | ||||
| ※推奨値であり保証値ではございません |



は、緑色絶縁体上の黄色両面埋込ラインマークを示します。| 線心数 | 導体 | 絶縁体 | シース | 電気特性 | 概算質量 kg/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 標準構成 (本/mm) | 外径 mm | 厚さ mm | 外径 mm | 厚さ mm | 外径 mm | 導体抵抗 (20℃) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km | 耐電圧 V/min | 許容電流 (30℃) A | ||
| 2 | 20AWG | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.45 | 2.0 | 1.0 | 6.7 | 40.6 | 10 | 2000 | 8.2 | 63 |
| 3 | 1.0 | 7.0 | 6.9 | 72 | ||||||||
| 4 | 1.0 | 7.5 | 6.2 | 87 | ||||||||
| 6 | 1.0 | 8.7 | 5.5 | 113 | ||||||||
| 8 | 1.0 | 10.0 | 5.1 | 148 | ||||||||
| 10 | 1.0 | 10.8 | 4.8 | 175 | ||||||||
| 12 | 1.0 | 11.1 | 4.4 | 193 | ||||||||
| 2 | 18AWG | 6/28/0.08 | 1.3 | 0.45 | 2.2 | 1.0 | 7.1 | 26.1 | 10 | 2000 | 11.0 | 73 |
| 3 | 1.0 | 7.4 | 9.0 | 89 | ||||||||
| 4 | 1.0 | 8.0 | 8.1 | 104 | ||||||||
| 6 | 1.0 | 9.3 | 7.2 | 145 | ||||||||
| 8 | 1.0 | 10.7 | 6.7 | 185 | ||||||||
| 10 | 1.0 | 11.6 | 6.2 | 220 | ||||||||
| 12 | 1.0 | 11.9 | 5.8 | 247 | ||||||||
| 20 | 1.1 | 14.8 | 4.9 | 393 | ||||||||
| 2 | 16AWG | 6/44/0.08 | 1.7 | 0.45 | 2.6 | 1.0 | 7.9 | 16.6 | 10 | 2000 | 14.0 | 93 |
| 3 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 114 | ||||||||
| 4 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 138 | ||||||||
| 6 | 1.0 | 10.6 | 9.6 | 196 | ||||||||
| 8 | 1.0 | 12.2 | 9.0 | 251 | ||||||||
| 10 | 1.1 | 13.5 | 8.3 | 315 | ||||||||
| 12 | 1.1 | 13.9 | 7.7 | 352 | ||||||||
| 20 | 1.2 | 17.1 | 6.6 | 545 | ||||||||
構造図
線心識別
| 線心数 | 線心識別方式 |
|---|---|
| 2 | 黒、白 |
| 3 | 黒、白、G/Y |
| 4 | 黒、白、赤、G/Y |
| 6 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング(線No.はナンバリング表示番号を示す。) |
| 8 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング(線No.はナンバリング表示番号を示す。) |
| 10 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング(線No.はナンバリング表示番号を示す。) |
| 12 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング(線No.はナンバリング表示番号を示す。) |
| 20 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング(線No.はナンバリング表示番号を示す。) |
| 30 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング(線No.はナンバリング表示番号を示す。) |
| 40 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング(線No.はナンバリング表示番号を示す。) |
※ G/Yは、緑色絶縁体上に黄色両面埋込ラインマークの意。
開発秘話
20年前、国内に汎用ケーブルが多く残る中、当社は今後のグローバル化を鑑み、標準仕様のUL規格適用を進めてまいりました。
可動部配線時の作業性も重視し、柔軟性を追及した他とは一線を画した柔らかさとなっております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,441円 ( 1,585円 ) | 1日目 |
2,885円 ( 3,174円 ) | 1日目 |
4,328円 ( 4,761円 ) | 1日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 1日目 |
7,213円 ( 7,934円 ) | 1日目 |
8,656円 ( 9,522円 ) | 1日目 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 1日目 |
11,541円 ( 12,695円 ) | 1日目 |
12,985円 ( 14,284円 ) | 1日目 |
13,318円 ( 14,650円 ) | 1日目 |
14,649円 ( 16,114円 ) | 1日目 |
15,981円 ( 17,579円 ) | 1日目 |
17,313円 ( 19,044円 ) | 1日目 |
18,644円 ( 20,508円 ) | 1日目 |
19,976円 ( 21,974円 ) | 1日目 |
21,309円 ( 23,440円 ) | 1日目 |
22,640円 ( 24,904円 ) | 1日目 |
23,972円 ( 26,369円 ) | 1日目 |
25,304円 ( 27,834円 ) | 1日目 |
24,734円 ( 27,207円 ) | 1日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 1日目 |
27,207円 ( 29,928円 ) | 1日目 |
28,444円 ( 31,288円 ) | 1日目 |
29,680円 ( 32,648円 ) | 1日目 |
30,917円 ( 34,009円 ) | 1日目 |
32,154円 ( 35,369円 ) | 1日目 |
33,390円 ( 36,729円 ) | 1日目 |
34,627円 ( 38,090円 ) | 1日目 |
35,864円 ( 39,450円 ) | 1日目 |
37,101円 ( 40,811円 ) | 1日目 |
38,337円 ( 42,171円 ) | 1日目 |
39,574円 ( 43,531円 ) | 1日目 |
40,811円 ( 44,892円 ) | 1日目 |
42,047円 ( 46,252円 ) | 1日目 |
43,284円 ( 47,612円 ) | 1日目 |
44,521円 ( 48,973円 ) | 1日目 |
45,757円 ( 50,333円 ) | 1日目 |
46,994円 ( 51,693円 ) | 1日目 |
48,231円 ( 53,054円 ) | 1日目 |
49,468円 ( 54,415円 ) | 1日目 |
50,704円 ( 55,774円 ) | 1日目 |
51,941円 ( 57,135円 ) | 1日目 |
53,178円 ( 58,496円 ) | 1日目 |
54,414円 ( 59,855円 ) | 1日目 |
55,651円 ( 61,216円 ) | 1日目 |
56,888円 ( 62,577円 ) | 1日目 |
58,124円 ( 63,936円 ) | 1日目 |
59,361円 ( 65,297円 ) | 1日目 |
60,598円 ( 66,658円 ) | 1日目 |
51,228円 ( 56,351円 ) | 1日目 |
52,252円 ( 57,477円 ) | 1日目 |
53,277円 ( 58,605円 ) | 1日目 |
54,301円 ( 59,731円 ) | 1日目 |
55,325円 ( 60,858円 ) | 1日目 |
56,351円 ( 61,986円 ) | 1日目 |
57,375円 ( 63,113円 ) | 1日目 |
58,400円 ( 64,240円 ) | 1日目 |
59,424円 ( 65,366円 ) | 1日目 |
60,448円 ( 66,493円 ) | 1日目 |
61,474円 ( 67,621円 ) | 1日目 |
【特長】
・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです
・主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます
・柔軟性、耐油性に優れています
・EMI対策として、編組シールドを施しております



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~