メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • ピン長さ L(mm)

    ~mm
  • ピン外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールロックピン(樹脂グリップ キー仕様)

通常単価(税別)
10,407円~21,950円
税込単価
11,448円~24,145円
通常出荷日:4日目

【特長】・さまざまな装置や製造ラインに使用されるボールロックピン(キー仕様)です・ロックはキーを使用し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン長さ L

(mm)

ピン外径 D

(φ)

最小発注数量
20
8
1個
30
8
1個
40
8
1個
50
8
1個
30
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
40
12
1個
50
12
1個
60
12
1個
70
12
1個
50
16
1個
60
16
1個
70
16
1個
80
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,407円
( 11,448円 )
4日目
11,069円
( 12,176円 )
4日目
11,069円
( 12,176円 )
4日目
11,069円
( 12,176円 )
4日目
15,043円
( 16,547円 )
4日目
15,043円
( 16,547円 )
4日目
15,043円
( 16,547円 )
4日目
15,800円
( 17,380円 )
4日目
13,624円
( 14,986円 )
4日目
13,624円
( 14,986円 )
4日目
14,381円
( 15,819円 )
4日目
14,381円
( 15,819円 )
4日目
19,395円
( 21,335円 )
4日目
20,814円
( 22,895円 )
4日目
20,814円
( 22,895円 )
4日目
21,950円
( 24,145円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな装置や製造ラインに使用されるボールロックピン(キー仕様)です
・ロックはキーを使用してのみ解除可能なため、接触などによるロック解除の心配がありません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールロックピン(樹脂グリップ キー仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールロックピン(樹脂グリップ キー仕様)
ボールロック リング型ピン(キー仕様)
ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)(BLP-SUS)
ボールロックピン
キー・リング付ボール・ロック・ピン リフティング・ピン
リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションJERGENSロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格10,407円-8,610円 -4,016円 -5,209円 -5,054円33,239円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目9日目
種類ノブタイプピンタイプノブタイプピンタイプピンタイプピンタイプ
よく一緒に購入される商品

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト