メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フック PXB-GP05-101型 プチレンジャー

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円
通常出荷日:4日目

【特長】・花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。明るく元気...

詳細を確認
  • カバーとベースは一体型となっているため、外れません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブラック
1個
ブルー
1個
グリーン
1個
レッド
1個
ホワイト
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510円
( 561円 )
4日目
510円
( 561円 )
4日目
510円
( 561円 )
4日目
510円
( 561円 )
4日目
510円
( 561円 )
4日目
510円
( 561円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します
・ねじ1点止めなので、取り付けが簡単です

ご注意

  • カバーとベースは一体型となっているため、外れません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック PXB-GP05-101型 プチレンジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック PXB-GP05-101型 プチレンジャー
フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズ
フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリュー
スライド収納フック HK-CS30 ステンレス
ステンレス鋼製フック XL-SF型
アルミフレーム用フック AS-HK100型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格510円7,310円25,076円4,131円8,897円 -1,090円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし-該当なし
種類シングルフックシングルフックシングルフック可動式フックシングルフックシングルフック
フック部材質ポリアミド(PA)アルミニウム合金黄銅ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
長さ(mm)4569.645.295(収納時)、125(延伸時)115-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト