メカニカル部品技術窓口

確定しました

フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリュー

通常単価(税別)
25,076円
税込単価
27,584円
通常出荷日:4日目

【特長】・肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました

  • 素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。
  • すりわり付平小ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PXB-AS05-111-SD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PXB-AS05-111-SDの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
シングルフック
フック部材質
黄銅
固定方法
ねじ固定タイプ
長さ(mm)
45.2
幅(mm)
51
色
ブロンズクリア
付属品
十字穴付なベタッピンねじ4×40、平座金M4、ロックプラグ
耐荷重(N)
90
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PXB-AS05-111-SDPXB-AS05-111-SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,076円
( 27,584円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました

ご注意

  • 素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。
  • すりわり付平小ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリューの型番PXB-AS05-111-SDのページです。 型番PXB-AS05-111-SDに関する仕様情報を記載しております。
フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリュー
フック PXB-GP05-101型 プチレンジャー
フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズ
スライド収納フック HK-CS30 ステンレス
アルミフレーム用フック AS-HK100型
ステンレス鋼製フック XL-SF型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格25,076円510円7,310円4,131円1,090円 -8,897円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
種類シングルフックシングルフックシングルフック可動式フックシングルフックシングルフック
フック部材質黄銅ポリアミド(PA)アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
長さ(mm)45.24569.695(収納時)、125(延伸時)-115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました