メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 内側幅 W1(mm)

    ~mm
  • 内側高さ H1(mm)

    ~mm
  • 屈曲半径 R(mm)

    ~mm
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

低発塵・低騒音・低摩耗・フラップ開閉・ヒンジ連結、省スペースタイプ プラレールチェーン SCL

通常単価(税別)
1,843円~5,152円
税込単価
2,027円~5,667円
通常出荷日:9日目

【特長】・外周側フラップ(蓋)が左右一方向から開閉可能・低発塵!クリーン度はクラス1000レベル・低騒...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 取付金具は含まれておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内側幅 W1

(mm)

内側高さ H1

(mm)

屈曲半径 R

(mm)

最大ケーブル外径 Dp

(φ)

ピッチ P

(mm)

リンク数

最小発注数量
20
20
36
16
20
30
1個
50
20
31
16
20
9
1個
50
20
31
16
20
10
1個
50
30
46
24
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,152円
( 5,667円 )
9日目
1,843円
( 2,027円 )
9日目
2,146円
( 2,361円 )
9日目
3,097円
( 3,407円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外周側フラップ(蓋)が左右一方向から開閉可能
・低発塵!クリーン度はクラス1000レベル
・低騒音!従来タイプに比べ最大40%ダウン
・摺動部のないヒンジ連結を採用。しかもリンク増減が可能
・本体高さを抑えた省スペースタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 取付金具は含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低発塵・低騒音・低摩耗・フラップ開閉・ヒンジ連結、省スペースタイプ プラレールチェーン SCLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低発塵・低騒音・低摩耗・フラップ開閉・ヒンジ連結、省スペースタイプ プラレールチェーン SCL
プラレールチェーン 低発塵・低騒音・フラップ開閉・ヒンジ連結タイプ SCシリーズ
プラレールチェーン 高耐久・低摩耗・低騒音・フラップ開閉タイプ SPシリーズ
プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉
プラレールチェーン フラップ開閉・フルカバータイプ HPOシリーズ
エナジーチェーン 非開閉タイプ中型(E2ミニ) 10型
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコイグス
通常価格1,843円-180円 -136円 -101円 -133円 --
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目10日目〜
種類モジュラー式角形モジュラー式角形角形角形角形角形
カバー種類標準標準標準標準フルカバークロスバータイプ
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性低発塵 / 低騒音 / 低摩耗低発塵 / 低騒音低騒音 / 低摩耗 / 高耐久標準標準標準
使用速度(m/s)4432.52.510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト