メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライド収納フック HK-CS30 ステンレス

通常単価(税別)
4,131円
税込単価
4,544円
通常出荷日:4日目

【特長】・面付のスライド収納フックです。天板下に取り付けられます・本体の厚みが薄い為、省スペースです・...

詳細を確認
  • 強度のある天板に取り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HK-CS30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK-CS30の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
可動式フック
フック部材質
ステンレス鋼(SUS304)
固定方法
ねじ固定タイプ
長さ(mm)
95(収納時)、125(延伸時)
幅(mm)
57
表面処理
光沢バレル研磨(アーム、ベース)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
耐荷重(N)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HK-CS30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,131円
( 4,544円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面付のスライド収納フックです。天板下に取り付けられます
・本体の厚みが薄い為、省スペースです
・フックのスライド時には程よい抵抗感があり、意図せずフックが飛び出しません
【用途】
・オープンテラス、オフィス、店舗など

ご注意

  • 強度のある天板に取り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド収納フック HK-CS30 ステンレスの型番HK-CS30のページです。 型番HK-CS30に関する仕様情報を記載しております。
スライド収納フック HK-CS30 ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド収納フック HK-CS30 ステンレス
フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリュー
フック PXB-GP05-101型 プチレンジャー
フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズ
マグネットフック MJ-30
収納フック NF-60
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,131円25,076円510円7,310円2,218円1,101円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類可動式フックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック可動式フック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)黄銅ポリアミド(PA)アルミニウム合金アルミ合金/ABS樹脂アルミニウム合金
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプマグネットタイプねじ固定タイプ
長さ(mm)95(収納時)、125(延伸時)45.24569.64255
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました