メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が98型番あります。

薄型ロータリエンコーダ REシリーズ 中空タイプ(外径φ30・φ40)

通常単価(税別)
13,527円~16,205円
税込単価
14,880円~17,826円
通常出荷日:9日目

外径φ30・φ40、厚さ22~23.3mmの薄型中空ロータリエンコーダ。 分解能100~4000P/R...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が98型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

外径φ30mm

ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ 外形図3

外径φ40mm

ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ 外形図3

型番リスト

表示件数

分解能

電源電圧

(V)

出力回路形式

取付寸法

(mm)

最小発注数量
1000
DC5±10%
電圧出力
30
1個
1000
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
1000
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
1000
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
100
DC5±10%
電圧出力
30
1個
100
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
100
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
100
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
1800
DC5±10%
電圧出力
30
1個
1800
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
1800
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
1800
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
2000
DC5±10%
電圧出力
30
1個
2000
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
2000
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
2000
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
200
DC5±10%
電圧出力
30
1個
200
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
200
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
200
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
2500
DC5±10%
電圧出力
30
1個
2500
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
2500
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
2500
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
3600
DC5±10%
電圧出力
30
1個
3600
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
3600
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
3600
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
360
DC5±10%
電圧出力
30
1個
360
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
360
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
360
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
4000
DC5±10%
電圧出力
30
1個
4000
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
4000
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
4000
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
400
DC5±10%
電圧出力
30
1個
400
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
400
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
400
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
500
DC5±10%
電圧出力
30
1個
500
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
500
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
500
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
600
DC5±10%
電圧出力
30
1個
600
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
600
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
600
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
720
DC5±10%
電圧出力
30
1個
720
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
720
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
720
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
800
DC5±10%
電圧出力
30
1個
800
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
800
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
30
1個
800
DC5±10%
オープンコレクタ出力
30
1個
1000
DC5±10%
電圧出力
40
1個
1000
DC5~24±10%
オープンコレクタ出力
40
1個
1000
DC5±10%
ラインドライバ出力(26C31相当)
40
1個
100
DC5±10%
電圧出力
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
14,382円
( 15,820円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
13,527円
( 14,880円 )
9日目
15,312円
( 16,843円 )
9日目
15,312円
( 16,843円 )
9日目
15,312円
( 16,843円 )
9日目
15,312円
( 16,843円 )
9日目

詳細情報

基本情報

外径φ30・φ40、厚さ22~23.3mmの薄型中空ロータリエンコーダ。 分解能100~4000P/Rに対応。

【特長】
外径φ30・φ40、厚さ22~23.3mmの薄型中空構造を採用したインクリメンタルロータリエンコーダです。
小型・軽量設計のため、省スペースな装置や既存設備への後付けにも適しています。
分解能100~4000P/Rをラインアップし、位置検出・回転速度検出・位置管理など幅広い用途に対応します。
中空構造により配線の取り回しや機構設計の自由度向上に貢献し、限られた設置スペースでも柔軟な装置設計が可能です。

【主な装置用途】
・コンベヤ
・ロールフィード装置
・インデックステーブル
・巻取り装置
・検査装置

【このような場合におすすめ】
・中空軸が必要
・配線の取り回しを改善したい
・設置スペースが限られている
・小型・軽量化したい
・後付けでエンコーダを追加したい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型ロータリエンコーダ REシリーズ 中空タイプ(外径φ30・φ40)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型ロータリエンコーダ REシリーズ 中空タイプ(外径φ30・φ40)
薄型ロータリエンコーダ REシリーズ 丸シャフトタイプ(外径φ30・φ40)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】
ロータリーエンコーダ
ロータリエンコーダ ENCシリーズ
ロータリエンコーダ E20シリーズ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオムロンライン精機AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格13,527円-11,756円 -25,560円 -22,630円 -16,186円 -16,316円 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形
軸形状中空軸丸シャフト----
よく一緒に購入される商品

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト