メカニカル部品技術窓口
外径φ30・φ40、厚さ22~23.3mmの薄型ロータリエンコーダ。 分解能100~4000P/Rに対...
詳細を確認外径φ30mm

外径φ40mm

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
12,608円 ( 13,869円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 9日目 |
13,527円 ( 14,880円 ) | 9日目 |
13,527円 ( 14,880円 ) | 9日目 |
13,527円 ( 14,880円 ) | 9日目 |
13,527円 ( 14,880円 ) | 9日目 |
外径φ30・φ40、厚さ22~23.3mmの薄型ロータリエンコーダ。 分解能100~4000P/Rに対応。
【特長】
外径φ30・φ40、厚さ22~23.3mmの薄型設計を採用したインクリメンタルロータリエンコーダです。
丸シャフト構造により幅広い機器へ組み込みしやすく、新規装置から既存設備の改造まで幅広く対応します。
分解能100~4000P/Rをラインアップし、位置検出・回転速度検出・位置管理など幅広い用途に対応します。
小型・軽量設計により設置スペースを抑えながら、角度精度±0.36°の高い信頼性を実現しています。
【主な装置用途】
・コンベヤ
・ロールフィード装置
・インデックステーブル
・巻取り装置
・検査装置
【このような場合におすすめ】
・一般的な丸シャフト機構に組み込みたい
・エンコーダを後付けで追加したい
・小型・軽量化したい
・分解能を細かく選択したい
・幅広い設備へ組み込みたい
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):17,416円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):21,363円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):11,743円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,161円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):10,657円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):35,899円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~