メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ビーム計測センサSmart ProCo用NDフィルタホルダ

通常単価(税別)
13,200円
税込単価
14,520円
通常出荷日:6日目

Cマウント規格で取り付けられるフィルタホルダ。Smart ProCoへ入射させる光を調整できます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

H650-NDH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

H650-NDHの仕様・寸法情報

自重(kg)
0.01
品名
NDフィルタホルダ

型番リスト

表示件数
型番
H650-NDH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200円
( 14,520円 )
6日目

詳細情報

基本情報

Cマウント規格で取り付けられるフィルタホルダ。
Smart ProCoへ入射させる光を調整できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーム計測センサSmart ProCo用NDフィルタホルダの型番H650-NDHのページです。 型番H650-NDHに関する仕様情報を記載しております。
ビーム計測センサSmart ProCo用NDフィルタホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーム計測センサSmart ProCo用NDフィルタホルダ
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)
レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)
チルトステージ(HB)
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格13,200円208,270円 -7,500円179,510円25,000円730,400円
通常出荷日6日目98日目98日目98日目39日目お見積り
自重(kg)0.01-0.510.90.2-
品名NDフィルタホルダ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました