メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)

通常単価(税別)
343,200円
税込単価
377,520円
通常出荷日:6日目

「最大8台接続」「高速サンプリング速度160kHz」ワーク対応力抜群の非接触で測れる高精度レーザ変位計...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

測定レンジ

ワーキングディスタンス

(mm)

ビーム形状

最小発注数量
±15mm
80
丸
1個
±15mm
80
楕円
1個
±40mm
150
丸
1個
±40mm
150
楕円
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
343,200円
( 377,520円 )
6日目
343,200円
( 377,520円 )
6日目
343,200円
( 377,520円 )
6日目
343,200円
( 377,520円 )
6日目

詳細情報

基本情報

「最大8台接続」「高速サンプリング速度160kHz」ワーク対応力抜群の非接触で測れる高精度レーザ変位計です。センサヘッドにコントローラを内蔵した省スペース設計モデル。
【特長】
・低反射~高反射まで様々なワークを簡単測定
・コントローラ不要で低価格を実現
・センサヘッドは防水防塵規格IP67対応
【用途】
・ミラー、黒ゴム、アルミ、ウエハなどの厚み測定
・ガラスの厚み(1mm)測定

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)
レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台
レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル
レーザオートコリメータSmart LAC(H420)
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格343,200円730,400円1,150円 -1,540円 -424,160円 -208,270円 -
通常出荷日6日目お見積り6日目〜6日目〜お見積り98日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト