メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

小型バキュームポンプボックス MG400用

通常単価(税別)
83,000円
税込単価
91,300円
通常出荷日:3日目

MG400用に開発された小型バキュームポンプボックス。【特長】・空気圧の範囲は-70~110kPaです...

詳細を確認

型番:

1200000029
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1200000029の仕様・寸法情報

種類
周辺機器
定格電圧(V)
DC24±10%
サイズ(mm)
163×143×53
IP等級
IP20
エアパイプジョイナーサイズ
Φ4
-
-

商品情報

DOBOTの協働ロボットMG400対応のミニ真空ポンプボックス(小型バキュームポンプキット)です。ロボット本体はこちら

【DOBOT】ミニ真空ポンプボックスMG400 製品仕様-1
【DOBOT】ミニ真空ポンプボックスMG400 製品仕様-2

製品仕様

仕様
サイズ163 mm × 143 mm × 53 mm
IP等級IP20
気圧範囲-70 ~ 110 kPa
制御方式I/O
エアパイプジョイナーサイズφ4 mm
定格電圧24V DC ± 10%
重量800g
定格電流0.8 A
騒音レベル65 dB
ピーク電流1.2 A

セット内容

本体、接続ケーブル、端子台、エアチューブ

型番リスト

表示件数
型番
1200000029
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,000円
( 91,300円 )
3日目

詳細情報

基本情報

MG400用に開発された小型バキュームポンプボックス。
【特長】
・空気圧の範囲は-70~110kPaです
・手動で制御し、またはI/Oで制御します
【セット内容】
・本体、接続ケーブル、端子台、エアチューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型バキュームポンプボックス MG400用の型番1200000029のページです。 型番1200000029に関する仕様情報を記載しております。
小型バキュームポンプボックス MG400用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型バキュームポンプボックス MG400用
4軸 卓上協働ロボット MG400
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ティーチングペンダント
6軸 協働ロボット FRシリーズ
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ロボットケーブルカバー
メーカーDOBOTDOBOTFAIRINOFAIRINOSMCFAIRINO
通常価格83,000円438,000円139,400円770,900円 -402円 -30,300円 -
通常出荷日3日目3日目19日目19日目〜在庫品1日目〜19日目
種類周辺機器本体----
定格電圧(V)DC24±10%DC48----
サイズ(mm)163×143×53-----
IP等級IP20-----
エアパイプジョイナーサイズΦ4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました