メカニカル部品技術窓口
【注意事項】
本製品を利用する場合は、「産業用ロボット安全特別教育」の受講が必要です。※法令(労働安全衛生法)で義務付けられています。
安全特別教育の実施機関はこちら (出典:一般社団法人 日本ロボットシステムインテグレータ協会)


| モデル | MG400 | |
|---|---|---|
| 軸の数 | 4 | |
| 積載量 | 500 g(最大750 g) | |
| 作業半径 | 440 mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.05 mm | |
| 可動範囲 | J1 | ±160° |
| J2 | -25° ~ 85° | |
| J3 | -25° ~ 105° | |
| J4 | -360° ~ 360° | |
| 最大ジョイント速度 | J1 | 300°/秒 |
| J2 | 300°/秒 | |
| J3 | 300°/秒 | |
| J4 | 300°/秒 | |
| 電源 | 100~240V AC、50/60 Hz | |
| 定格電圧 | 48V DC | |
| 消費電力 | 150W | |
| 通信インターフェース | TCP/IP, Modbus TCP | |
| 設置に適した場所 | デスクトップ | |
| 重量 | 8 kg | |
| 土台寸法 | 190 mm × 190 mm | |
| 動作環境 | 0°~40℃ | |
| ソフトウェア | DobotStudio Pro, SCStudio | |
発送時には、以下3点の取扱説明書を同梱いたします
| 分類 | 取扱説明書一覧 | 内容 | 発送時同梱有無 |
|---|---|---|---|
| 初期設定 | Dobot MG400_立ち上げマニュアル(クイックスタート) | 初期立ち上げ時参照資料 | 同梱 |
| Dobot MG400_ユーザ登録マニュアル | DOBOT・HP上でのソフトウェアダウンロード方法説明 | 同梱 | |
| 取扱説明書 | Dobot MG400_取扱説明書 | 本体取扱説明書 | Webのみ掲載 |
| DobotStudio Proユーザーマニュアル | 制御ソフトウェア説明書 | Webのみ掲載 | |
| エラーコード表 | エラーコード一覧表、説明、対応策明記 | Webのみ掲載 | |
| 不具合発生時 | Dobot MG400_トラブルシューティング | 症状、解決方法、取説ページ説明 | 同梱 |
設置面積がA4用紙よりも小さい、4軸多関節協働ロボットアーム。
【特長】
・省スペースで本体質量8kgと軽量
・初心者も安心して使えるソフトウエア
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):770,900円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
0
ミスミ
ブラケット取付用アタッチメント-安川電機
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-川崎重工
0