メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

透過型XYステージ 125×125

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

型

最小発注数量
標準型
1個
対称型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,360円
( 80,696円 )
6日目
73,360円
( 80,696円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・125×125mmの透過型XYステージです
・中央にΦ50mmの透過穴があります
・下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型XYステージ 125×125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透過型XYステージ 125×125
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
薄型VB XYステージ 40×40・60×60
ラックピニオンステージ XY軸 RPXYシリーズ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール
メーカー中央精機ミスミミスミ中央精機トラスコ中山ミスミ
通常価格73,360円45,150円56,700円 -23,470円 -25,967円 -19,180円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜1日目在庫品1日目〜
送り方式標準マイクロメータ送りねじ送りねじ送りねじラック&ピニオンマイクロメータヘッド
移動ガイドV溝とクロスローラアリ溝アリ溝V溝と鋼球アリ溝リニアボール
X軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0--
Y軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0--
耐荷重(範囲)(N)50.1~100.030.1~50.05.1~30.0-30.1~50.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト