メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トレイキャビネット

型番:

SFM-002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFM-002の仕様・寸法情報

ユニット形状
その他
寸法
632×480×1273mm

型番リスト

表示件数
型番
SFM-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,833円
( 168,116円 )
11日目

詳細情報

基本情報

プラスチックトレーを12個×2列収納できます。耐荷重は120kg(1段5kgまで)可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレイキャビネットの型番SFM-002のページです。 型番SFM-002に関する仕様情報を記載しております。
トレイキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレイキャビネット
跳ね上げ台車
シューター 3列3段
シューター 1列2段(段違いタイプ)
平台車A
シューター 2列3段
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格152,833円58,882円122,965円32,340円5,594円96,191円
通常出荷日11日目10日目14日目14日目4日目14日目
ユニット形状その他台車シューターシューター台車シューター
寸法632×480×1273mm900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)1620mm(L)x1116mm(W)x1500mm(H)1300mm(L)x533mm(W)x1100mm(H)438mm(L)x305mm(W)x129mm(H)1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました